iglidur® Z,套筒軸承,英制

在極端條件下具有極長的使用壽命

iglidur® Z,套筒軸承,英制
iglidur® Z,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® Z,套筒軸承,英制
iglidur® Z,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: ZSI-0203-03
  • 材質: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    由 iglidur® Z 材料製成的零件受出口限制。我們將在收到您的訂單後,將相關表格寄送給您。
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 在極端條件下具有極長的使用壽命,在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
  • 出色的耐磨性,尤其用於高負載時
  • 耐高溫
  • 極限負載
iglidur® Z——在極端條件下具有極長的使用壽命——在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
  
  • 優良的耐磨性,特別是在高負載的情況下
  • 耐高溫
  • 極限負載
  • 用於高表面速度應用
  • 耐高邊緣負載
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® Z 具有高抗壓強度且極高的彈性,可在搭配軟軸、承受邊緣負載和衝擊的情況下展現出其突出的特性。 軸承同時還可用於溫度高達 +250 °C 的情況。
 
典型應用領域
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 用於長期持續溫度高達+250℃或短期持續溫度高達+310℃
  • 要求高耐磨性尤其是在高徑向負載情況下
  • 用於高表面速度應用
  • 用於高表面速度下的高邊緣負載
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢