來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: GSM-0608-04
- 材質: iglidur® G
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 4 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 全球最受歡迎的 iglidur® 材料
- 高耐磨損性
- 耐灰塵和髒汙
- 經濟實惠
iglidur® G | 通用型軸承
典型應用領域
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
這裏還有更多應用領域:
Industry solutions
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 650多種尺寸現貨供應
- 高耐磨損性
- 耐灰塵和髒汙
- 經濟實惠
- 免上油免保養
典型應用領域
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
這裏還有更多應用領域:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?