來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: G1SM-0405-04
- 材質: iglidur® G1
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 在高負載下使用壽命增加兩倍。
- 低負載時磨損降低 4 倍
- 長期運行溫度高達 +180℃
- 按壓至 +120°C(iglidur® G:高達 +80°C)
- 吸濕率降低 50%
iglidur® G1 | 新的免上油標準
典型應用領域
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差與測量系統
iglidur® 乾式科技軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的乾式科技軸承在設計時可以允許較小的公差。 壁厚的規則:軸承壁越厚,公差必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 超過 113 種尺寸,可以根據要求在短時間內提供其他尺寸
- 在高負載下使用壽命增加兩倍。
- 低負載時磨損降低 4 倍
- 長期運行溫度高達 +180℃
- 按壓至 +120°C(iglidur® G:高達 +80°C)
- 吸濕率降低 50%
典型應用領域
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合: |
公差與測量系統
iglidur® 乾式科技軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的乾式科技軸承在設計時可以允許較小的公差。 壁厚的規則:軸承壁越厚,公差必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?