iglidur® GLW,套筒軸承,英制

適合大量生產的高性價比材料

iglidur® GLW,套筒軸承,英制
iglidur® GLW,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® GLW,套筒軸承,英制
iglidur® GLW,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: GLWSI-0203-04
  • 材質: iglidur® GLW
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 適合大量生產的高性價比材料
  • 靜負載的應用
  • 經濟實惠
  • 耐髒汙
  • 耐振動
  • 免上油免保養
iglidur® GLW | 適合大量使用的經濟型材質
 
  • 靜負載的應用
  • 經濟實惠
  • 耐髒污
  • 抗震動
  • 免上油和免保養
對於大批量生產需求時,我們提供 iglidur® GLW 来替代 iglidur® G 。 iglidur® GLW 平面軸承具有類似於 iglidur® G 的機械性能,主要適用於靜態負載。 若對iglidur® G 的動態性能需求不大,iglidur® GLW 會是一個非常經濟實惠的替代方案。
 
典型應用領域
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 當您需要大批量生產的經濟型通用軸承時
  • 用於高靜態負載
  • 用於中低速運行
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢