來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: XTI-0814-01
- 材質: iglidur® X
- 形狀: 止推華司
- 尺寸:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載
- 可在持續運轉中承受-100 °C到+250 °C的溫度
- 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
- 普遍的化學抗性
- 高抗壓強度
iglidur® X | 化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載
典型應用領域
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 250 多種尺寸現貨供應
- 可在持續運行中承受 -100 °C 到 +250 °C 的溫度
- 具有普遍的抗化學性
- 高抗壓強度
- 非常低的吸水性
- 所有溫度範圍內都有出色的耐磨性
典型應用領域
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
不確定是否合適?