iglidur® C500,套筒軸承,毫米

耐介質和溫度性強,高達250°C,耐磨損

iglidur® C500,套筒軸承,毫米
iglidur® C500,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® C500,套筒軸承,毫米
iglidur® C500,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: C500SM-0608-06
  • 材質: iglidur® C500
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 耐介質和溫度性強,高達250°C,耐磨損
  • 對介質和溫度有高抗性
  • 抗水蒸氣
  • 良好的摩擦係數和磨損
iglidur® C500 | 耐高溫及高介質抗性,高達 +250°C,極耐磨耗
 
  • 對介質和溫度有高抗性
  • 抗水蒸氣
  • 良好的摩擦係數和磨損
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® C500材質可在高達+250 °C的環境下使用,並有極高的耐介質性——甚至可抵抗使用過氧化氫的清潔應用中——耐磨、低摩擦係數。 也適合各種特殊設計。 顏色代表極端的環境條件。
 
典型應用領域
 
Fitness and sports
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
 
您可以在這裡找到更多的應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當需要耐彎曲、極高介質抗性的平面軸承時
  • 當您需要非常耐磨和非常高介質抗性的軸承時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點