iglidur® P,套筒軸承,英制

高性價比的戶外全能材料——即使在高濕度環境中,也不會吸水膨脹

iglidur® P,套筒軸承,英制
iglidur® P,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® P,套筒軸承,英制
iglidur® P,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: PSI-0203-03
  • 材質: iglidur® P
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 高性價比的戶外全能材料——即使在高濕度環境中,也不會吸水膨脹
  • 低吸水性
  • 低磨損率
  • 高承載力
iglidur® P | 經濟實惠的戶外全能材料——即使在高濕度環境中,也不會吸水膨脹
 
  • 低吸水性
  • 低磨損率
  • 可承受高負載
  • 經濟實惠
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
由於良好的熱穩定性和低吸水性,iglidur® P 是所有材質中最穩定的平面軸承之一,適用於各種應用。 iglidur® P 適用於中等負載下的擺動和旋轉運動。
 
典型應用領域
 
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 如果需要低吸水性
  • 當需要經濟實惠能承受高負載的軸承時
  • 當需要高濕度和較高溫度下具有高精度時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢