變更語言 :
32 型錄料號 | 0 特殊零件
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 尺寸 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 交貨時間 / 產品使用壽命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 價格 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G 射出成型 | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 2 天 / 23,406 h | TWD 50 | |||
| iglidur® A180 射出成型 | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 2 天 / 17,555 h | TWD 55 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 2 天 / 28,422 h | TWD 56 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 2 天 / 33,158 h | TWD 60 | |||
| iglidur® A180 射出成型 | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 20 天 / 15,383 h | TWD 62 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 2 天 / 33,158 h | TWD 62 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 18.00 20.00 54.00 22.00 27.00 | 20 天 / 33,158 h | TWD 65 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 2 天 / 60,288 h | TWD 65 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 2 天 / 55,263 h | TWD 67 | |||
| iglidur® A180 射出成型 | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 20 天 / 14,211 h | TWD 69 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 20 天 / 53,481 h | TWD 72 | |||
| iglidur® A180 射出成型 | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 2 天 / 23,684 h | TWD 74 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 20 天 / 49,737 h | TWD 78 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 2 天 / 49,737 h | TWD 80 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 2 天 / 82,894 h | TWD 87 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 2 天 / 55,264 h | TWD 101 | |||
| iglidur® A180 射出成型 | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 20 天 / 23,685 h | TWD 123 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 20 天 / 82,895 h | TWD 130 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 2 天 / 55,263 h | TWD 156 | |||
| iglidur® A180 射出成型 | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 20 天 / 23,685 h | TWD 172 | |||
| iglidur® X 射出成型 | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 20 天 / 10,318 h | TWD 177 | |||
| iglidur® G 射出成型 | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 2 天 / 55,263 h | TWD 181 | |||
| iglidur® X 射出成型 | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 20 天 / 15,899 h | TWD 196 | |||
| iglidur® A180 射出成型 | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 20 天 / 23,684 h | TWD 199 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 20 天 / 82,895 h | TWD 203 | |||
| iglidur® X 射出成型 | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 20 天 / 24,869 h | TWD 218 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 2 天 / 82,894 h | TWD 236 | |||
| iglidur® X 射出成型 | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 20 天 / 41,447 h | TWD 236 | |||
| iglidur® X 射出成型 | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 20 天 / 41,448 h | TWD 353 | |||
| iglidur® X 射出成型 | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 20 天 / 41,448 h | TWD 548 | |||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net