選購卡箍軸承

在我們的線上商店中快速輕鬆地找到適合您的應用的 igus 夾式軸承。

請在篩選器中輸入尺寸、環境參數及其他應用條件:您將獲得適合的 igus 型錄產品及卡箍軸承 (clip bearing)清單,並立即顯示價格。

系統還會根據您的技術規範,顯示我們這些耐用型卡箍軸承(clip bearing)的產品使用壽命。

從45合適的優惠中選擇

45 型錄料號 | 0 特殊零件

隱藏特殊零件
iglidur® A230
A230CM-05-02
射出成型
TWD 23 / pc.
交貨時間:
根據需求
產品使用壽命:
根據需求
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglidur® A230
A230CM-06-03
射出成型
TWD 25 / pc.
交貨時間:
根據需求
產品使用壽命:
根據需求
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® A230
A230CM-08-03
射出成型
TWD 26 / pc.
交貨時間:
根據需求
產品使用壽命:
根據需求
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglidur® A230
A230CM-10-03
射出成型
TWD 29 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
根據需求
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® K230
K230CM-08-03
射出成型
TWD 30 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
根據需求
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglidur® K230
K230CM-10-03
射出成型
TWD 32 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
根據需求
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® M250
MCM-03-02
射出成型
TWD 33 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
4,971 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
3.00
4.20
4.80
6.00
0.60
iglidur® M250
MCM-03-03
射出成型
TWD 33 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
6,513 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
3.00
4.20
4.80
6.00
0.60
iglidur® A230
A230CM-12-03
射出成型
TWD 34 / pc.
交貨時間:
根據需求
產品使用壽命:
根據需求
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® M250
MCM-04-02
射出成型
TWD 34 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
4,977 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.20
5.90
7.00
0.60
iglidur® M250
MCM-04-03
射出成型
TWD 35 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
6,953 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.20
5.90
7.00
0.60
iglidur® M250
MCM-05-02
射出成型
TWD 36 / pc.
交貨時間:
根據需求
產品使用壽命:
5,230 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglidur® M250
MCM-05-03
射出成型
TWD 36 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
7,213 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglidur® M250
MCM-06-015
射出成型
TWD 38 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
4,427 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® M250
MCM-06-02
射出成型
TWD 38 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
5,510 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® M250
MCM-08-02
射出成型
TWD 38 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
5,494 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglidur® M250
MCM-09-02
射出成型
TWD 40 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
5,226 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
9.00
10.60
11.40
14.00
0.80
iglidur® M250
MCM-07-03
射出成型
TWD 41 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
6,696 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
7.00
9.00
9.80
13.00
0.80
iglidur® M250
MCM-10-02
射出成型
TWD 41 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
4,983 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® M250
MCM-10-03
射出成型
TWD 41 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
5,637 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® M250
MCM-12-04
射出成型
TWD 41 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
5,522 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® M250
MCM-06-03
射出成型
TWD 42 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
6,757 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® M250
MCM-12-02
射出成型
TWD 42 / pc.
交貨時間:
20 天
產品使用壽命:
4,558 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® M250
MCM-12-03
射出成型
TWD 43 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
5,100 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® M250
MCM-08-03
射出成型
TWD 46 / pc.
交貨時間:
根據需求
產品使用壽命:
6,301 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglidur® M250
MCM-10-025
射出成型
TWD 51 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
5,330 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® M250
MCM-08-04
射出成型
TWD 56 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
6,958 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
13.00
10.40
0.80
iglidur® M250
MCM-10-04
射出成型
TWD 60 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
6,157 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® M250
MCM-14-03
射出成型
TWD 60 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
4,656 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
14.00
15.60
16.40
19.00
0.80
iglidur® M250
MCM-12-035
射出成型
TWD 64 / pc.
交貨時間:
2 天
產品使用壽命:
5,323 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢