變更語言 :
25 型錄料號 | 0 特殊零件
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 尺寸 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 交貨時間 / 產品使用壽命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 價格 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J 射出成型 | 6.00 8.00 6.00 0.00 1.00 | 2 天 / 80,877 h | TWD 71 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 10.00 12.00 5.40 20.00 2.50 | 2 天 / 57,947 h | TWD 72 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 13.00 15.00 5.40 20.00 2.50 | 根據需求 / 48,962 h | TWD 74 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 14.00 16.00 10.00 20.00 1.00 | 20 天 / 82,895 h | TWD 78 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 14.00 16.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 46,556 h | TWD 78 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 20.00 23.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | TWD 118 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 25.00 28.00 5.40 20.00 2.50 | 2 天 / 44,764 h | TWD 121 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 17.00 22.00 5.40 25.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | TWD 125 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 12.00 14.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 51,631 h | TWD 145 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 28.00 33.00 5.40 25.00 2.50 | 2 天 / 44,763 h | TWD 160 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 28.00 32.00 10.00 20.00 1.00 | 20 天 / 82,895 h | TWD 173 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 28.00 32.00 20.00 20.00 1.00 | 20 天 / 165,789 h | TWD 219 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 30.00 34.00 5.40 20.00 2.50 | 2 天 / 44,763 h | TWD 298 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 35.00 39.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | TWD 303 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 40.00 44.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | TWD 310 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 45.00 50.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | TWD 321 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 50.00 55.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | TWD 337 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 60.00 65.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | TWD 347 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 70.00 75.00 5.40 20.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | TWD 357 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 45.00 50.00 10.00 0.00 2.00 | 20 天 / 82,894 h | TWD 361 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 50.00 55.00 10.00 0.00 2.00 | 20 天 / 82,894 h | TWD 382 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 58.00 63.00 9.50 25.00 2.50 | 2 天 / 78,749 h | TWD 391 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 8.00 10.00 10.00 0.00 1.00 | 20 天 / 82,897 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 16.00 18.00 5.40 0.00 2.50 | 20 天 / 44,763 h | 價格請洽易格斯 | |||
| iglidur® J 射出成型 | 35.00 40.00 5.40 25.00 2.50 | 2 天 / 44,763 h | 價格請洽易格斯 | |||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net