拾取& 放置機器人在自動化流程中扮演越來越重要的角色,例如在組裝線上。自動化專家 Festo 的 EXPT 為此提供了高度精確且動態的解決方案。該機器人每分鐘最多可取件 150 次,可連續可靠地工作。這也需要將電纜安全、平穩地送入夾具。其特點:額外的軸可讓夾爪旋轉,導致電纜的磨損增加。有了適用於狹小安裝空間和動態應用的特殊能量鏈,包括旋轉模組,現在可以在高旋轉角度下安全地導引纜線。
Festo 的拾取& 放置機器人"EXPT" 可選擇在夾具上配備旋轉軸。很好看:旋轉模組的能量鏈。
Festo SE& Co KG 是製程和整個生產工廠自動化解決方案的領先供應商。該製造商的廣泛產品組合還包括其通用並行機器人"EXPT" 。這款以三腳架為基礎的拾放式機器人工作性能高、精度高,每分鐘最多可管理 150 次拾取。其設計和控制系統能夠靈活地跨應用領域使用。因此,即使生產線上有多台機器人,也能輕鬆實現。在機器人的下端,也就是夾爪所在的位置,需要實現一個 A5 軸,以實現夾爪的快速精確旋轉。這裡的一個特殊挑戰是如何安全、輕柔地引導電纜至旋轉軸。這是因為在高循環數量和連續操作、不到一秒的 360° 旋轉、高達 7 m/s 的速度和高達 60 m/s2 的加速度下,所有纜線都會承受高負荷,導致高磨損。
在電纜佈線方面,我們提出了旋轉能量鏈,即具有反向彎曲半徑和旋轉模組的能量鏈。更精確地說,電纜在E2 微型系列的能量鏈中運行。在特殊的旋轉模組中運行,能量鏈也能達到所需的高旋轉角度。纜線佈線設計為拾放式機器人提供了多項優勢:極輕的重量讓機器人高度靈活且移動快速,同時通往 A5 軸的纜線故障率也大幅降低。以前市場上沒有這種纜線饋入旋轉軸的解決方案,這就是為什麼 Festo 工程師與我們的纜線專家之間的開發工作是以特別緊密的交流為特點。這種合作也促使我們為此應用選擇了特定的電纜。 其中,製造商依賴chainflex® 控制電纜在移動應用中的高負載。為了讓 Festo 節省線束,該自動化專家直接訂購了能量鏈,並將電纜拉入,以備連接,即所謂的readychain® 。
適用於小安裝空間和動態應用的 E2 微型系列能量鏈在旋轉模組中運行。
能量鏈在旋轉模組中高度動態移動:它支援高達 7 m/s 的速度和高達 60 m/s2 的加速度。
您可以在此找到所使用的產品
能量鏈 E2 micro
反向彎曲半徑旋轉能量供應