工業車輛出現缺陷、進行維修或為了維護而停工是很煩人的,並且機器必須停機時也會產生成本。 因此,需要用堅固可靠的元件避免停機,從而降低不必要的成本。 無論是高達250 MPa的軸承位置高負載,還是非常小的電纜彎曲半徑:igus® 都能提供幾乎免保養的解決方案,並在叉車、工業拖拉機或無人駕駛運輸系統等工業車輛中實現長使用壽命。 在很多應用中,金屬軸套或迴圈滾珠軸承導向裝置可由自潤滑的工程塑膠軸承和直線導向裝置替代!我們很樂意為您展示如何提升您技術的同時,為您節省成本。
現在聯繫專家
鏡子調節:摩擦係數低、磨損小,得益於乾式科技軸承iglidur® J
2控制台調節:靈活便捷的定位,得益於乾式科技直線導向滑塊drylin® W
3轉向柱:具有很高的抗汙性,得益於乾式科技軸承iglidur® G
4液壓閥連接器:補償對準誤差,得益於雙關節魚眼軸承igubal®
5踏板裝置:無間隙預緊軸承,得益於iglidur® JVSM
6扶手調節:簡單的乾式運行,得益於乾式科技直線導向裝置drylin® W
7座椅軸承調節:安全的能量供應,得益於拖鏈 E2和chainflex® 高柔性電纜
個性化解決方案與標準部件一樣,都是 igus® 產品系列的一部分。 我們的專家可根據您的需求精確匹配製造工藝和部件材料。 我們從各種耐磨和免保養的高性能工程塑膠中選擇適合您的材料。
高可靠性和免保養在自動運輸車輛的應用中非常重要,因為靈活性和操作效率對於經常全天候工作的系統來說是至關重要的。 免保養的 igus® 解決方案不僅可以降低採購和運營成本,還可以提高設備的可用性,例如 Knapp 應用。
iglidur® 乾式科技軸承可用於無人駕駛運輸系統的剪叉式升降機。 工程塑膠製的乾式科技軸承含有固體潤滑劑,因此無需額外潤滑。 這可以減少所需的保養需求。
得益於 dryspin® 螺桿,可以非常簡單安靜地調節無人駕駛運輸系統上的升降裝置。 可選各種螺桿材料,如由高性能工程塑膠製成的螺桿。
iglidur® PRT 轉盤軸承用於無人駕駛運輸系統的旋轉裝置。 在那裡,這些軸承確保扭轉剛度和模組化。 此外,它們具有免保養、緊湊和輕便的特點。
由於污垢、衝擊和振動,常規導向裝置總是被卡住。因此,Lochmann Cabine SRL開始將 drylin® 免上油線性滑軌科技安裝到滑動門中,該產品可以吸收衝擊和震動,並且可以在髒污的環境中可靠地工作。
igus® 移動供電系統具有長壽命和安全保護電纜運動的特點。 因此,它們用於座椅系統,即使在最小的安裝空間內,也能確保電纜的長使用壽命。
為了提供資料傳送給工業車輛中的攝影機和監視器,igus® 開發了 chainflex® 耐彎曲特種電纜。可在2800N的拉伸強度下完美工作。 此外,它們還耐油性、耐紫外線且阻燃。
iglidur® 原料棒消除了對叉齒懸架系統潤滑的需求。 由於其材料具有極低的摩擦係數,叉齒可以毫無問題地運動。 這樣可消除因潤滑問題造成的停機和成本。
您對在工業用車輛中使用 igus® 高性能工程塑膠有任何疑問或需要有關資訊嗎?我們的專家總是樂意幫助您。
立即與我們聯繫
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30