用於船閘和碼頭設施的供能系統系統

電動槽閘
  • 維護成本低,易於檢查和安裝
  • 耐候、耐腐蝕
  • 經濟實惠,產品使用壽命長

用於鎖和碼頭的耐用產品

輪式拖鏈、滾輪拖鏈

Roller-energy chain 輪式拖鏈

  • 由於鏈節連接中的免維護摩擦聚合物平面軸承,產品使用壽命長
  • 長行程距離可達 800 m
  • 速度高達 5 m/s
  • 產品使用壽命延長 10 倍,驅動力更少
鋁製導槽

導槽

  • 提供不鏽鋼 (304) AISI 304和 (316) AISI 316L
  • 提供鋁製材質,可滿足 EN6060 標準的耐海水性能並減輕重量
  • 經濟實惠、耐腐蝕塑膠導槽
浮動式移動端

漂浮式移動端

  • 用於平衡長行程距離
  • 體積小、重量輕、價格便宜
  • 與isense EC.P相容,用於拖鏈的智慧狀態監控
  • 可與不同的供能系統一起使用

移動用電線電纜

  • 專為拖鏈開發
  • 低溫下具有柔韌性,耐污垢、泥漿、油、紫外線和鹽水
  • 適合海上使用,獲得“DNV-GL”認證

在我們的客戶中成功使用

拖鏈在世界第二個海閘上持續運作超過 10 年

維爾黑爾姆斯哈芬海口

Krammersluis 可靠的雙鎖供能系統

鎖住西蘭附近的克拉默斯盧伊斯

在 Nieuwdorp 加固鎖鏈系統

鎖住西蘭附近的克拉默斯盧伊斯

服務

工程項目階段

工程服務

拖鏈系統的安裝

安裝與維護

拖鏈一瞥實驗室測試

測試

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢