igus® 的 robolink® 為您提供了兩種受益於低成本自動化優勢的方法:
1. 組裝您客製的解決方案
2.選擇我們預先配置的 robolink® 關節式機械手臂、並聯式機械手臂或 drylin® 線性機械手臂之一。
模組化低成本機械手臂的優勢
robolink® 關節臂,特別用於工作區域達 5 個自由度的靈活取放應用。
drylin® DLE-DR delta 並聯式機械手臂 的拾取速度高達 60 / 分鐘,適用於快速拾取、放置或搬運應用。 例如,從輸送帶上或者組裝過程中,分揀、揀貨產品。
drylin® 線性機械手臂由幾個相互連接的驅動系統組成,可用於幾乎所有負載範圍。 每個尺寸的工作空間可達到數米運行。 典型的應用 — 取放、揀選、分類、貼標等其他應用。
在我們的低成本自動化線上商店,您可以找到預裝配的機械手臂,帶或不帶編碼的完整控制系統。 客製化配置您的機械手臂,您可以從耐用的齒輪、旋轉軸和馬達中選擇合適的機械手臂零組件。
根據您的要求配置您的 robolink® 關節式機械手臂並模擬運動序列。 只需點擊幾下滑鼠,即可完成一個包括零件清單的完整 robolink® 機械手臂。
透過 Apiro 模組化系統,可以高度模組化和極具成本效益的方式,實現多種應用需求。 例如,可用於棧道調整、推桿位置、可選擇不同減速比的齒輪箱、轉盤軸承、旋轉軸。 使用 Apiro 入門套件,測試模組化變速箱。
透過igus®機器手臂控制,實現個性化的自動化解決方案。其模組化設計,可以實現多種機械手臂(機器人)運動,如delta機器人、單軸機器人和多軸關節機器人。
您現在就可以下載免費軟體,並進行測試。
低成本自動化 為您提供了一個理想的機會 受益於廣泛的應用 和顯著的成本優勢
我們的成功承諾:基於多年高性能工程塑膠的經驗,以及在我们自己的robolink® 測試實驗室,進行產品優化的研究和開發。
易格斯為您提供了靈活組裝客製自動化解決方案的可能性:
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30