強烈的紫外線輻射、熱、風、灰塵:PV 系統必須在極端環境條件下運作。憑藉在太陽能領域超過 18 年的豐富經驗,我們提供的標準和客製化解決方案可完全滿足這些要求。例如,我們由高性能聚合物製成的調心滑動軸承、滑動軸承和線性軸承已成功應用於軌道式光伏追蹤器系統、固定安裝系統、浮動光伏系統和清潔系統。
我們軸承的優勢
請相信我們的產品品質,並測試我們用於太陽光電技術的免維護聚合物軸承。盒內包含:一個用於方型材的分離式 igubal® 枕式軸承、一個用於太陽能追蹤器的半殼、一個法蘭軸承、一個桿端和三個不同的滑動軸承。
在灰塵、高溫和紫外線輻射的環境中達到 25 年的使用壽命,在最佳情況下不會發生故障,並將維護需求降至最低:在這份白皮書中,您可以瞭解單軸太陽能追蹤器對軸承的要求,以及我們提供的解決方案。
與太陽共舞的更多樂趣!ESQM 2.0 將我們久經考驗、用於追蹤太陽能模組的枕形軸承推向更高的層次,使其更加堅固、緊湊和易於安裝:
我們與solarmid共同開發了一種殼體材料,並與 iglidur® P UV共同開發了一種太陽能產業專用的球面滾珠材料,特別適用於 2P 追蹤器應用,在這種應用中,軸承需要長時間承受陽光直射。在實際測試中,這些材料以其特別高的抗紫外線能力令人印象深刻。
您是否有興趣並想在您的應用中測試這些材料?請與我們聯繫!
用於太陽能模組的 igubal® 枕式軸承在 3,800 平方米的 igus® 測試實驗室中,模擬每天運動的真實負載,測試其使用壽命、耐磨性和承載能力。
在 1.5 噸的負荷下所達到的移動次數相等於72 年的使用壽命。
印度公司 Axiom Research Labs 依賴我們堅固耐用的 igubal® ESQM 枕式軸承,以確保太陽能裝置的日常追蹤運動能完美運作 - 這是一種"fit-and-forget" 解決方案,因為它們在 25 年的整個使用壽命內都是免維護的。
iglidur® P 軸承用於牽引環。滑動軸承不受任何天氣條件的影響,對污垢不敏感,並能承受雪塊造成的高負荷,而不會出現任何問題。
TG hyLIFT 的遙控清潔器可清除太陽能表面的微塵、鳥糞和地衣。輪子採用耐介質的 iglidur® P 滑動軸承,旋轉刷採用自動調整的 igubal® 法蘭軸承,長時間接觸水和清潔劑也不會有任何問題。
產品副理/高速成長事業部
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net