高負載的大型拖鏈

拖鏈

E4Q

E4Q
  • 內高:34至82 mm
  • 組裝時間減少40%:橫桿附卡扣式鎖固機構,無需工具即可開啟和關閉
  • 固定強度提升100%:正向鎖固橫桿
  • 重量減輕 10%:減少不必要的材料可減輕重量並提升穩定性
  • 可提升20%的裝配負載
  • 可降低17dB(A)的噪音

E4.1L

E4.1l
  • 內高:31至64 mm
  • 橫桿可沿內、外徑由兩側開啟
  • 內建減噪機構,運行安靜
  • 蛇榫式設計,橫向穩定性高
  • 適用於多種應用
  • 最佳性價比
  • 與同系列相比,重量可減輕30%,安裝速度提升80%
  • 雙限位塊系統和大型孔/銷連接方式,可吸收高強度應力

E4.1

E4.1 拖鏈系列
  • 內高:21至350 mm
  • 橫桿可沿內、外半徑拆卸
  • 適用於嚴苛應用
  • 蛇榫式設計,橫向穩定性高
  • 雙限位塊系統和大型孔/銷連接方式,可吸收高強度應力
  • 推力大,適用於長行程懸空應用
  • 減噪機構和選配的減噪墊片
  • 內建減噪機構,可安靜運行

E4/light

E4 light
  • 內高:56至112 mm
  • 橫桿可沿內、外徑拆卸
  • 側板與橫桿的厚度都較薄

有效保護髒污和切削屑

拖管

YE複合式拖鏈

YE複合式拖鏈
  • 內高:42 至 112 mm
  • 比同規格的鋼製鏈輕近 50%
  • 懸空長度可增加50%
  • 非螺絲、鉚釘或螺栓固定,
    因此振動時不會鬆動

拖鏈回收

chainge 拖鏈回收計畫