混合能源鏈 YE - 強壯、防震、緊湊

  • 與同級鋼鏈相比,重量減少了近 50
  • YE.42:與 E4.42 系列相比,無支撐長度增加 91
  • YE.56: 與 E4.56 系列相比,無支撐長度增加 61
  • YEHD.112: 與 E4.112 系列相比,無支撐長度增加 68

系列 YE.42

系列 YE.42

YE.56 系列

YE.56 系列
iSet YE

iSet YE | 行程: 6 - 18m

立即購買

YEHD.108 系列

系列 YEHD.108

YEHD.112 系列

系列 YEHD.112

電子管,可從兩側打開,樞軸式蓋子 - 防止碎屑和污垢

YR.42

YR.42 系列

YR.56 系列

YR.56

YRHD.108 系列

在實踐中實現

在 DWK Drahtwerk Köln 使用混合管 YRHD 作為鋼管的替代品

兩條 YE.42 並排混合動力鏈取代中石化的鋼鏈

YE.42 混合型鏈條用於改裝 Genie 工作平台

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

試運行:無支撐長度,上部直線運行,填充重量為 5kg/m

YE 系列不支援的長度

為何選擇塑鋼混合動力鏈

  • 接合處腐蝕,導致整個供能系統變得僵硬
  • 橫桿變形,可能造成拖鏈卡住/扭曲。尖銳的邊緣也會損壞電纜和軟管。
  • 螺絲、螺栓和圓環會隨著時間遺失,導致整個系統不穩定。
  • 重量高,因為能量供應是由金屬製成的
  • 鋼鏈的鏈節無法打開,幾乎無法局部更換。
  • 塑鋼-金屬接頭可防止電子鏈® 鏈節因腐蝕而卡住。
  • 塑膠橫桿不會永久變形。如果出現缺陷,也可以單獨更換。圓形橫桿可保護電纜和軟管。
  • 不需要螺絲或鉚釘來連接電子鏈® 。
  • 混合動力電子鏈輕達 50®
  • 電子鏈® 可根據需要打開鏈節。可根據需要添加或移除電纜。 igus® chainflex® 電纜適用於各種應用:無論是高抗紫外線性或高/低溫。所有電纜提供 36 個月保固

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢