簡單應用的能量鏈

能量傳輸保護拖鏈

拉鍊

拉鍊

",開合速度快如閃電。"

  • 內側高度9 至 32 mm
  • 外側半徑的橫桿上有綁帶
  • 鏈節間距小,運行安靜
  • 也可提供封閉式"管型"
  • 拉鍊設計榮獲 iF 設計獎

拉鍊式電子管

拉鍊式電子管

在狹小的安裝空間內提供晶片保護

  • 內部高度9 至 32 mm
  • 蓋子在外半徑的皮帶上
  • 適用於輕微污垢影響的管狀版本
  • 鏈節節距小,運行安靜
  • 也可提供封閉式"管狀版本"
  • 拉鍊設計榮獲 iF 設計獎

E1

E1

適用於簡單應用的經濟型電子鏈®

  • 內部高度10 至 20 mm
  • 可在外半徑打開
  • 由於採用鉸鏈蓋,非常容易填充
  • 易於加長和縮短
  • UL94-V2 等級

快鏈

卡扣式拖鏈

快速組裝電纜組件

  • 提供兩種版本
    • 可沿外半徑打開的圓環
    • 可沿內半徑打開的圓環
  • 可替代複雜的電纜剪
  • 可沿 1 或 2 個方向彎曲
  • iF 設計獎

辦公室和家具的能源供應

  • 內側高度:21 mm
  • 將電纜推入內半徑
  • 易於填充
  • 平滑的內側輪廓使電纜更易於安裝
  • 通過 UL94-V2 認證

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢