在天車、起重機系統,安全、無故障的引導電纜極其重要。 隨著對行程距離、速度、加速度和精度的要求不斷提高,電力供應系統和電纜必須能夠承受不斷增加的負載。 安裝、操作和保養需要最少的時間和能夠預測停機時間。 室內起重機和橋式起重機很少有“即裝即用的解決方案”。 特別是在國際市場上,由於存在不同的條件和標準,起重機製造商和最終使用者都需要可輕鬆適應具體情況的多功能機器和可調整的零件。 igus®提供多功能且極其耐用的供能系統,可滿足所有這些要求。
具有成本效益的拖鏈,為內部物流和起重機節省 88% 的組裝時間。
免保養的 igus® autoglide 5 自滑行拖鏈可在一個系統中安全傳輸能量、數據、液體和空氣,經濟高效的價格:€49/m 起,即裝即用的系統包括拖鏈 2400.07AG.075.0、鋼製電纜引導、預裝配的匯流排電纜和五個 6mm² 的單芯線。
▲ 精進技術
▲ 精進技術
▲ 精進技術
想了解更多創新產品?在此了解創新產品概覽,以及易格斯線上虛擬展覽。
親自見證我們的產品品質,幫助您提升設備性能並降低成本。
隨著日益增加的高度整合要求,在鋼鐵廠進行現代化生產,對於所使用的運輸設備,尤其是鋼廠的起重機會面臨哪些技術挑戰?拖鏈系統如何實現既可靠又高效的效能?有兩種選擇:電纜懸吊系統和拖鏈,哪種更具優勢?
在鋼鐵廠的熱軋廠中,Thyssen Krupp 使用 BANG Kransysteme GmbH & Co. KG 公司的移載機具,其中配備了 igus 的滾動拖鏈電力供應系統。 igus的拖鏈在電力供應系統可輕鬆應對持續運動、小安裝空間、高溫和大量污垢。 即使在屋頂下也能達到 70°C 左右的溫度。 chainflex 耐彎曲電線電纜正常使用。它們都配備了可承受高溫的 TPE 護套。
許多室內起重機透過起重機行進的鬆散懸掛的懸桿來進行電力供應。 透過使用 igus 拖鏈,所需的安裝空間可以減少許多倍,例如減少到 300 x 500 mm的安裝空間。 透過在導槽中安全地引導拖鏈,整個系統的故障風險也被最小化。
e-spool® 供能導向裝置是模組化系統。 在該應用中,可以根據要求對其進行單獨調整。 這種情況下的優點是 e-spool® 供能系統非常節省空間,因為在起重機上需要可靠的電力供應系統。
在這個垃圾焚化爐中,橋式起重機上的電線電纜由 igus 經久耐用的拖鏈保護和引導。 由於拖鏈非常堅固,因此在惡劣和骯髒的環境條件下不易受到影響和威脅。
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30