變更語言 :

特別適合起重機的安全供能係統:從 RTG 或 RMG 起重機的中等行程到高負載和長達 1,000 公尺的行程長度。

經過測試、UL 認證且抗紫外線的電線電纜,具有產品壽命保修功能,可在起重機上實現很長的行程和緊密的彎曲半徑。

免潤滑和免維護重型和纖維複合軸承(乾式軸承),用於起重機上的起落架和其他高應力軸承點。

透過使用具有感測器的連網產品進行狀態監控和預測性維護,可以防止昂貴且耗時的起重機故障。

我們希望起重機上的拖鏈產品使用壽命為 15 年。這可以在我們P4HD家族的發展目標和技術規格中找到。
拖鏈感測器及配件

岸橋起重機正在改變。這是因為未來更大的貨櫃船(3E級)將需要更大的起重機。您可以點擊此處,了解這將如何影響岸橋起重機和拖鏈。
起重機上拖鏈中運行的電線電纜與懸掛電線電纜一樣,承受著較高的最大抵抗力。較長的行程和過緊的彎曲半徑不可避免地會導致電線電纜產生應力。因此,我們每天在內部測試實驗室進行 700 次實驗來測試耐彎曲電纜。這使我們能夠對所有電線電纜提供 4 年保固。順便一提,我們所有的 TPE 電線電纜均經過 UL 認證並且具有抗紫外線功能。
igutex複合材料軸承(乾式軸承)由作為外殼的加固玻璃纖維織物和最佳摩擦行為進行優化的內層組成。這使得它們適用於高負載,並且免潤滑和免維護。這意味著可以避免維護成本和錯誤潤滑類型的風險。

拖鏈上的感測器或起重機上的電線電纜保修高度的安全性和可靠性,特別是在長行程中。在大型結構和較長的拖鏈上,無法快速偵測到拖鏈中的電線電纜斷裂或缺陷。除此之外還有維護時間。特別是在繁忙的貨櫃碼頭,此類故障很快就會變得非常昂貴。使用 i.Sense 和i.Cee感測器對拖鏈或電線電纜進行監控和預測性維修可以避免此類問題。

STS、ASC、RTG、RMG、造船起重機、室內起重機。我們的拖鏈幾乎可以在任何地方使用。我們將透過選定的成功案例向您展示這在實踐中會是什麼樣子:
行程長達數百米,我們不想留下任何僥倖心理。因此,我們的拖鏈和電線電纜每天都要在起重機行業等行業的特殊測試台上進行日常測試。例如,在我們的室外測試設施上,我們的拖鏈和耐彎曲電纜的模擬行程距離長達 400m。在這裡您可以找到有關我們實驗室測試的更多資訊。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net