chainfix去應力元件:夾子

igus Chainfix 線纜應力消除裝置,固定綠色電纜。
  • 金屬管夾:黑色噴漆金屬管夾和螺紋插針
  • 不鏽鋼卡箍:卡箍和螺紋插針:光亮(材質AISI 304 )
  • 負載元件:按式、雙式和底部鞍形件(材質 igumid® 材質 G)
  • C型槽:鋼(材質鍍鋅鋼)或不鏽鋼(材質AISI 304 )可選

精進技術

降低成本

經證實

永續發展

CFX 金屬管夾

雙條綠色線纜的電纜固定夾,帶有 igus 標誌。

CFX 不鏽鋼管夾

igus 拉力緩解件安裝在綠色電纜保護管上。

CFXL 鋼管夾

igus Chainfix 固定件,安裝於兩條藍綠色電纜上。

CFXL 管夾 不鏽鋼

igus chainfix 電纜應力消除件,用於兩條藍色電纜或管線。

多功能電纜夾

CFX 線纜應力消除裝置,適用於三條線路上的多條電纜。
前往線上商店

標準C型插槽

塑膠電纜槽,帶有拉力緩解結構。

重型C型槽

塑膠製的電纜槽,帶有拉力緩解裝置。

chainfix多功能電纜夾 - 安裝快速、牢固

  • 由於優化了底座高度,與傳統管夾相比,安裝高度減少了 15 mm
  • 與傳統管夾相比,吸力能力提高了 3.5 倍
  • 料號易於閱讀,正確的安裝方向標在側面
  • 節省空間和時間的安裝
  • 改良的底座,更容易安裝在C型槽上
  • 使用內六角扳手旋入螺紋插針,易於安裝
  • 得益於改進的負載元件,動態應用具有耐用性
  • 負載元件上有整合,去應力元件上的電線不會鬆脫

請注意:

  • 理想情況下,電線電纜應連接到能量傳輸保護拖鏈的兩端。它們必須始終附著在能量傳輸保護拖鏈的移動端!
  • 當在拖鏈 280、2828、290、2928、R770、R7728 固定座的 C 型槽上使用chainfix多功能電纜夾時,必須使用縮短的底部鞍形件。對於縮短的底部鞍形件,請新增帶有索引「K」的產品型號,例如:料號 No. CFX12.1K
Chainflex 線夾將藍色電纜固定在導軌上。

安裝高度

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢