纜索手推車的替代方案:能源鏈系統

能量鏈系統和纜索系統有什麼不同?

能量鏈系統

  • 減少約 50 % 的纜線 (中心固定的纜線長度為 52 公尺,行程約 100 公尺)
  • 系統高度約 800 mm
  • 減少約 10 % 的鋼結構 (用於纜索站)

纜索小車

  • 約 115 公尺長的纜線(115 % 行走長度),適用於 100 公尺的行程
  • " " 纜索環路" ,長度約 3,500 mm,系統高度約 5,000 mm

以最佳化的設計達到最長的使用壽命 - P4HD.56R 重型滾子鏈

我們推薦的能量鏈系統

E4.1 系統

E4.1 系統

E2/000 拖鏈系統

E2/000 拖鏈系統

系統 4040R/5050R

系統 4040R/5050R

系統 4040HD/5050HD

系統 4040HD/5050HD

P4.1 系統

P4.1 系統

預測性保養

預測性保養

chainflex® 耐彎曲電線電纜

chainflex® 耐彎曲電線電纜

全裝配拖鏈的組裝

全裝配拖鏈的組裝

精選應用範例

散料起重機
STS 起重機
RTG 起重機

您可能也有興趣

起重設施的能量鏈系統

起重設施的能量鏈系統

能量鏈系統取代電動電纜捲軸

能量鏈系統取代電動電纜捲軸

能源鏈系統取代匯流排系統

能源鏈系統取代匯流排系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢