變更語言 :

liftband - 模組化、安靜、節省空間 向上傳輸媒體、能源和資料。有了 liftband,可以實現有大量水平空間但只允許較低系統高度的高垂直應用。
可能的應用領域舞台技術、室內起重機、移動伸縮天線

A = 固定帶,平均分配負載
B = easy triflex® 便於插入電纜,包括簡單的內部分離
C = 尼龍帶,用於"無限制的" 填充重量
D = 可變鋼籃系統,為每個系統提供最佳通道高度

| 拉伸高度 | 籃子設計 |
|---|---|
| 0-3m | 一片式籃子 |
| 3 - 13m | 伸縮籃 |
若要計算鏈條長度/電纜長度,請使用下列公式:( ( 以米為單位的行程 / 0.75 + 2 ) x 57 ) x 25。請將結果四捨五入。範例:1 公尺行程的鏈條/電纜長度 = ((1m/ 0.75+2)x57)x25 = 4750 mm
| 速度 | 加速度 | 橫向速度 | 橫向加速度 |
|---|---|---|---|
| ≤ 1m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1m/s | ≤ 2 m/s2 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net