在旋臂吊上導引電纜以節省空間:找到合適的能量鏈

與拖曳式電纜相比,電子鏈、電纜和感測器有什麼好處?

旋臂起重機

您可在本頁找到

鈕扣擺動

旋臂吊上無槽的導引纜線

旋臂吊的能量鏈、導槽、電纜和感測器

能量鏈 E2-mini

能量鏈系列 E2 mini

  • 易於組裝和拆卸
  • 非常堅固、運轉安靜
  • 節省空間:內側高度和彎曲半徑小
  • 廣泛的緊固選項
E2.1 拖鏈系統

E2.1 能源鏈

  • 使用壽命長,運轉特別安靜
  • 填充和安裝簡單
  • 超過 850 種適用於各種應用的版本
    立即訂購免費樣品
GLO.S 能源鏈

新型導軌搖擺 (GLO.S)

導槽

導槽

  • U 型鋼導槽用於 E2 mini 能量鏈(系列 10 和 B15)和拉鍊鏈(系列 15)能量鏈
  • 外側高度槽側邊部分:48mm
能量鏈感測器

狀態監控 | i.Sense

  • 不間斷的能源鏈狀態監控
  • 發生問題時,軟體可啟動緊急停機,以防止重大損壞
  • 增加操作時的安全性
chainflex® 耐彎曲電線電纜

移動應用電纜

  • 移動應用電纜
  • 4 年保固
  • 例如,具有更佳溫度穩定性的馬達電纜 CF34 和 CF35

免費快速送貨

訂購能量鏈 E2.1 樣品

鈕扣擺動

系統比較

能量鏈系統取代纜索、電動電纜捲軸和母線系統

能量傳輸保護拖鏈系統取代電纜懸吊系統
能量鏈系統取代電動電纜捲軸
能源鏈系統取代匯流排系統

在業界最大的測試實驗室進行實際使用測試

手冊:用於室內起重機的能量鏈系統

資訊手冊

chainge改變拖鏈

電子鏈回收計劃

安裝服務

安裝服務

您可能也會對此感興趣

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢