適用於龍門式起重機的耐用能量鏈

  • 低噪音、低振動
  • 安裝空間小,重量輕
  • 可計算使用壽命
  • 快速交貨
  • 組裝簡單
  • 低成本、低維護
  • 完整的系統或單獨的組件,從批量規格 1 開始
單樑行車起重機

單樑行車起重機

雙梁橋式起重機

雙梁行駛式起重機

旋臂起重機

旋臂起重機

適用於室內起重機的耐用產品

無導槽經濟型電子鏈

▲ 技術升級
  • 能源、數據、空氣和液體集於一體
  • 50% 的大廳地板保持空閒,無需導槽
▼ 降低成本
  • 與帶導槽的傳統標準解決方案相比,安裝時間縮短 88
  • 所需的維護與清潔更少
e-spool 電纜引導

e-spool® | 替代電纜滾筒

  • 防止電纜受到拉伸應變
  • 使用一條 e 型鏈向所有方向供能®
  • 非常節省空間
  • 導引不同直徑和介質
2600 系列橋式起重機能源供應

E2/000 能源供應

  • 易於打開和插入電纜
  • 快速組裝
  • 堅固耐用
  • 分離器總是能安全安裝
E2000 配備滾輪的能量供應器

滾輪供能

  • 滾輪取代滑軌
  • 適合特別長的移動距離
  • 適合高速移動
  • 可提供即裝即用、客製化的系統
垂直供能的吊帶

提帶

  • 簡易且節省空間的纜線佈線
  • 速度高達 1 m/s
  • 加速度高達 2 m/s2
  • 最大延伸長度 13 m
i.Sense -
狀態監控

i.Sense 狀態監控

  • e-chain® 和電纜可識別您的維護需求
  • 可線上查詢系統狀態
  • 維護通知可直接傳送至您的智慧型手機
  • 可自行訂購備件
chainflex® 耐彎曲電線電纜

chainflex® 電纜

  • 專為最大負載而開發
  • 抗扭電纜
  • 適用於彎曲半徑特別小的情況
  • 4 年 chainflex® 保固
導槽 guidefast

guidefast 導軌

  • 能量供應的安全導引
  • 裝配時間短
  • 通過長期測試振動、強度
  • 無需焊接支架
guidefast control - 控制吊飾的電纜引導

快速導引控制

  • 控制瓶的簡易電纜佈線
  • 無線纜纏結
  • 連接器可個別適用於控制瓶
  • 裝配時間短
能源鏈和電纜的導槽

導槽

  • 安裝簡單靈活
  • 滑條可防止磨損
  • 適合長距離移動
  • 重量輕
EC.PP 帶軸

安裝快速簡便

室內起重機的成功應用案例

室內起重機駕駛室上的 E4 拖鏈

15 年無故障連續運轉

室內起重機

在高溫和多塵環境下的電纜佈線

智慧工程塑膠

……以及其他成功案例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢