igus®品質值得您信賴


測試證書、品質標章 & 會員資格

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001 我們

ISO 50001

ISO 50001

IPA 無塵室

IPA無塵室

ESD應用

ESD靜電放電應用

TISAX 參加者

TISAX 參與者

DNV 認證

DNV

有害物質限制指令

UL 驗證

歐洲健康教育小組

DESINA

TÜV設計測試

TÜV 噪音測試

INTERBUS


認證

UL 材料認證

VDE認證

CSA 認證

CEI

CE


嘉許、獎項及榮譽

認證培訓機構

iF 設計獎

iF設計獎

我們公司的獎項

獎項


更多關於 igus®品質的資訊

igus測試實驗室

Cost down降低成本。 精進技術

精進技術,降低成本

保證長壽命

產品使用壽命長