塑膠轉盤滾珠軸承<br>免維護且堅固耐用

您可以在此頁面上找到什麼:

    PRT 轉盤軸承

    什麼是轉盤軸承?

    我們的轉盤軸承一覽

    01 系列

    PRT-01

    02 系列

    PRT-02

    03系列

    PRT-03

    04 系列

    PRT-04

    05系列

    PRT-05

    零配件

    PRT 配件
    PRT轉盤軸承專家

    PRT 配置器:

    可單獨配置:PRT-04 模組化系統

    • 根據您的具體應用訂製轉盤軸承
    • 各種外部和內部齒輪裝置
    • 角擋、卡扣機構等等
    • 準備安裝且易於安裝
    • 100%免保養、免潤滑
    • 八種尺寸

    特殊型號及圖紙料號

    特殊及圖紙料號

    iglidur® PRT 轉盤軸承的優點

    經濟實惠

    經濟實惠

    免上油、免保養

    免潤滑

    輕度高達 60%

    安靜乾式運行

    耐化學物質和介質

    經過測試和驗證

    圖示已測試
    旋轉!小冊子

    旋轉!

    iglidur PRT 轉盤軸承的多種應用可能性

    應用示例-現實生活中的旋轉環、旋轉台

    帶有 PRT 轉盤軸承軸承的太陽能電池板

    露營車上高效能的太陽能

    附 PRT 轉盤軸承的電視支架

    附 iglidur PRT 轉盤軸承的電視支架

    附 PRT 轉盤軸承的掛圖

    旋轉數位活動掛圖

    個人機器人

    個人機器人

    附 PRT 轉盤軸承的絕緣材料切割機

    附 iglidur PRT 轉盤軸承的絕緣材料切割機

    搭配 PRT 轉盤軸承的咖啡機器人

    咖啡機器人

    應用實例

    iglidur® PRT 轉盤軸承的更多應用範例

    2025年 PRT 新品

    特殊及圖紙料號

    **

    • 木材含量50%的PRT轉盤軸承
    • 不銹鋼或鋁製軸承,與 PRT-04 系列相比,成本節省高達 85%

    互動式 3D 模型

    igus 測試實驗室

    CAD 檔案

    CAD 文件下載

    我們的新產品目錄

    立即與我們聯繫

    轉盤軸承常見問題解答

    PRT轉盤軸承專家

    PRT 滑動元件由什麼製成?

    乾式軸承 iglidur® 經過詳細的研究

    您正在尋找帶有滾珠軸承的轉盤軸承嗎?

    滾珠軸承

    諮詢

    我很樂意解答您的疑問

    Sean Chuang
    莊集黃 Sean Chuang

    產品副理/低成本自動化

    +886 905 651 652聯繫我們

    出貨及諮詢