ECS 電纜拖鏈搭配導向槽與技巧手冊。

長行程應用導槽

鋁製超導槽

  • 模組化系統有 2 個版本 - 基本型和重型
  • 安裝非常簡單且通用
  • 滑動條可防止高速磨損
  • 耐腐蝕、耐海水鋁材規格
  • 安裝靈活 - 無論規格長度和接頭如何,均可緊固到下部結構
  • 連接元件 - 精密卡扣式機構
  • 高分子PE材質的精密滑動軌道
  • 底部夾具可以安裝在內部或外部,直接安裝在基板上或 C 型槽上
  • 電導率符合 DIN EN 61537:標準
  • 滑動條和可插入橡膠規格可最大限度地減少排水噪音
  • 固定座即使在惡劣的操作條件下也能牢固固定
  • 固定端模組可快速輕鬆地將e-chain®固定點固定到超級鋁製導槽上,無需鑽孔

970.30.SL / 970.31.SL

導槽 PDF 文件

970.30.SL / 970.32.SL

導槽 PDF 文件

971.30.SL / 971.31.SL

導槽 PDF 文件

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

導槽 PDF 文件

972.30.SL / 972.31.SL

導槽 PDF 文件

972.30.SL / 972.32.SL

導槽 PDF 文件

973.30.SL / 973.31.SL

導槽 PDF 文件

974.30.SL / 974.31.SL

導槽 PDF 文件

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

導槽 PDF 文件

975.30.SL / 975.31.SL

導槽 PDF 文件

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

導槽 PDF 文件

固定端模組/夾具

固定端模組概述

鋼製導槽

鋼製槽體,帶有型材和安裝螺絲。
  • 非常堅固的鋼製導槽
  • 使用安裝套件進行簡單安裝,用於對接並緊固到基板上
  • 直接簡單地固定在 C 型槽的底座上
  • 選擇範圍廣,2 種套件設計,可依拖鏈寬度進行調節
  • 提供鍍鋅鋼和不鏽鋼(材質: AISI 304 )
  • 耐磨條採用高分子PE製成
  • 側料號均安裝適當間距並緊固於底座
  • 固定端模組無需鑽孔即可快速輕鬆固定
  • 電導率符合 DIN EN 61537:標準

90.30 / 90.31

導槽 PDF 文件

92.30 / 92.31

導槽 PDF 文件

93.30 / 93.31

導槽 PDF 文件

94.30 / 94.31

導槽 PDF 文件

95.30 / 95.31

導槽 PDF 文件

96.30 / 96.31

導槽 PDF 文件

97.30 / 97.31

導槽 PDF 文件

98.30 / 98.31

導槽 PDF 文件

99.30 / 99.31

導槽 PDF 文件

91.10 - 91.71

管型導槽 系統 RS

金屬結構周圍的管道導引與拖鏈。
  • 對於出現污垢、切屑和磨損的應用 - 廢物簡單地通過間隙落下
  • 無需設定正確的寬度,因為提供了合適的墊片

92.70 / 92.71

導槽 PDF 文件

93.70 / 93.71

導槽 PDF 文件

95.70 / 95.71

導槽 PDF 文件

卡入式導槽系統

安裝在金屬導軌上的機械導向零件。
  • 比傳統導槽明顯窄
  • 安裝快速簡便
  • 借助墊片固定內寬
  • 無需費時調整橫向間隙
  • 內部沒有鋒利的金屬邊緣,因為它們被接頭覆蓋
  • 窄導槽料號由鍍鋅鋼製成(不銹鋼請洽易格斯)

91.930 / 91.931

導槽 PDF 文件

92.930 / 92.931

導槽 PDF 文件

93.930 / 93.931

導槽 PDF 文件

95.930 / 95.931

您可能也對此感興趣

鋼和鋁製的兩種電纜拖鏈導軌比較,每個都裝有一條拖鏈。

能量傳輸保護拖鏈支撐板金導槽

槽夾

槽夾

智慧塑膠:i.Cee Wonderbox

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢