長行程的線材保護系統

下載"長行程專用" 拖鏈安裝指南

組裝手冊

長途旅行的建議能量鏈

新:驅動鏈

drive-chain

新產品: ROL 電子鏈 P4HD.56R

P4HD.1R 輪式拖鏈系統

全新:iSet 完整解決方案

適合長途旅行的完整系統

E4.1 拖鏈系列

E4.1 能源鏈
  • 內側高度30-800 公釐
  • 適用於要求嚴苛的應用
  • 下切設計提供最佳橫向穩定性
  • 內外連桿可快速組裝

E4/4HD 系列

E4/4HD 能量鏈
  • 內側高度56-80 公釐
  • 高穩定性
  • 重型應用的理想選擇
  • 每節都有橫桿

P4.1 系列

P4.1 能源鏈
  • 內側高度56-80 公釐
  • 行程可達 800 公尺以上
  • 速度高達>5m/s
  • 可進行智慧型磨損監控

P4 系列

P4 rol 電子鏈簡介
  • 內側高度32-42 公釐
  • 行程可達 800 公尺以上
  • 速度高達>10m/s
  • 填充重量最高可達 7kg/m

輪式拖鏈、滾輪拖鏈

滾輪拖鏈
  • 內側高度:32-80 公釐
  • 驅動功率減少 75
  • 速度可達 6m/s
  • 均勻的滾動阻力

autoglide

autoglide 能量鏈
  • 內側高度:32-80 公釐
  • 驅動功率減少 75
  • 速度可達 6m/s
  • 均勻的滾動阻力

能源鏈系統在哪些地方使用?

行程: 615公尺

行程: 615公尺

速度: 最高可達10公尺/秒

速度: 最高可達10公尺/秒

高負載: 100kg/m

高負載: 100kg/m

高效節能: 減少57% 多餘的能量

高效節能: 減少57% 多餘的能量

安靜運行

安靜運行

髒汙及粉塵

髒汙及粉塵

溫度

耐酸以及耐化學性

耐酸以及耐化學性

沒辦法在資料中找到您所需的應用數據嗎?

詢價

立即性的優勢:

實例
  • 1,000 米或更長的長行程
  • 所有媒體,例如電能、液壓能和氣壓能,以及數位訊號 - 電或光 - 和液體媒體均可平行供應
  • 沒有不必要的介面
  • 填充重量可達 100kg/m
  • Low travel noise
  • 採用滾輪能源鏈,能源效率高
  • 能源鏈和電纜的使用壽命可達 10 年以上
  • 在風力、天氣、灰塵、化學品和散裝貨物等各種應用環境下均能穩固運行
  • 纜線和軟管的快速安裝和改裝

系統比較

能量鏈系統取代電動電纜捲軸

能量鏈系統取代電動電纜捲軸

能源鏈系統取代匯流排系統

能源鏈系統取代匯流排系統

能量傳輸保護拖鏈系統取代電纜懸吊系統

能量傳輸保護拖鏈系統取代電纜懸吊系統

從諮詢到安裝

工程專案與客製化解決方案

工程專案與客製化解決方案

安裝以及售後服務

安裝以及售後服務

其他適合長途旅行的產品

馬達專用電纜 CFCRANE

馬達專用電纜 CFCRANE
  • 適用於最高電壓和性能
  • 阻燃性
  • 抗紫外線:高
  • 耐油性:耐油 (根據 DIN EN 60811-2-1)

馬達專用電纜 CF300.UL.D

馬達專用電纜 CF300.UL.D
  • 適用於極高負荷
  • 滑行距離達 400 公尺以上
  • 室內和室外應用,抗 UV
  • 抗 UV:高

光纖 CFLG.LB

光纖 CFLG.LB
  • 最大應力為 5 x d
  • 外層夾套:TPE
  • 滑動應用 (水平) 400 公尺以上
  • 抗紫外線

位置感應式推拉力測量傳感器 EC.PP

位置感應式推拉力測量傳感器 EC.PP
  • 整合在電子鏈中的定位系統
  • 提供與位置相關的推力/拉力資訊
  • 將應用程式中的位置資訊用於其他用途

鋼製導槽

鋼製導槽
  • 尺寸範圍廣泛,幾乎適用於所有電子鏈®
  • 非常容易和通用的安裝
  • 非常堅固耐用的鋼導槽,適用於惡劣環境下的特殊應用

狀態監控 i.Sense

狀態監控 i.Sense
  • 系統故障時的安全關機或警報功能
  • 當超過力時,系統停止運作
  • 可獨立編程,並在資料記憶體中記錄事件

客製化的全裝配拖鏈系統

客製化的全裝配拖鏈系統
  • 縮短 95% 的收線時間
  • 減少安裝時間
  • 隨插即用& Play 解決方案,例如用於散裝處理

平面拖鏈

平面拖鏈
  • 異常緊湊的設計
  • 故障安全且免保養
  • 外殼保護
  • 適用於高速

i.Cee Wonderbox

  • 非接觸式系統監控
  • 每個鏈節的預測使用壽命報表
  • 固定端外部安裝,節省空間

"鏈條上升","風載荷" 和"長行程" 測試

長行程中拖鏈的上升

長行程中拖鏈的上升

長行程中的風力負載

長行程中的風力負載

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢