用於室內起重機中高酸負荷環境的耐磨塑膠拖鏈。

耐化學腐蝕的拖鏈和橡膠導槽已運作多年

輪廓

  • 需要什麼: 拖鏈系統E4/4,包括導槽
  • **要求:**由於預處理管線空氣中的氯化氫含量較高,約為 2%,系統中的所有組件都暴露在高酸度下。目的是找到針對這些情況的耐磨耗解決方案。
  • **行業:**起重機
  • **顧客的成功:**耐化學品材料igumid材料EG+儘管氯化氫含量高,仍能確保高耐受性。該材料還具有非常低的吸水率,從而提高了對腐蝕性化學品的抵抗力。

遇到的問題(困難)

解決方案

在 Wiegel 集團鍍鋅廠的預處理產線中,易格斯 (igus) 的拖鏈系統為製程起重機供應能源與數據。

在實際鍍鋅之前,必須對工件進行預處理,以去除工件上的油脂、鐵鏽和水垢。

在封閉的預處理線中,空氣中有大約 2% 的 HCL 冷凝水。

幾年前,Meissner Krane 和 Wiegel 開始對起重機的供能系統進行現代化改造,並使用拖鏈系統。

導槽的側面部分透過手工夾緊和卡入的方式連接,無需工具。專為該系統設計的夾緊機構將它們牢固而有彈性地固定在一起。

拖鏈在由耐化學腐蝕材料igumid 材料EG+製成的橡膠導槽中移動,因此系統可以輕鬆應對困難的條件。

所有工廠均無故障

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢