用於廢水處理廠的安全電線電纜導引和免潤滑軸承

圓形和縱向上的免保養機械運動

Flizz 滑動系統,搭配橘色供能系統,安裝於水道槽上。

我們的廢水處理廠的主要產品

Basic flizz 在污水處理廠中,搭配 e-chain 進行電纜導引。

縱向澄清池能量傳輸保護拖鏈

igubal 軸承於污水處理廠,安裝在水處理臂上。

驅動輪中嵌入型魚眼軸承、UC軸承

  • 免維護徑向插入軸承的替代品
  • 由於乾式運行,無需額外的潤滑類型
  • 角度誤差補償
  • 耐污垢和污垢
  • 耐腐蝕及器具靜止效果
  • 1:1 替換軸承座
閘閥搭配 dryspin 螺桿,用於污水處理廠。

截止閥中的螺桿技術

  • 免潤滑及免保養
  • 耐髒
  • 耐溫
  • 耐化學品
  • 因此非常適合用於截止閥,例如
PRT 回轉支承用於污水處理廠和水處理,與實際應用對照。

圓形刮刀碗中的轉盤軸承

  • 準備安裝免潤滑乾式運行
  • 免保養滑動元件
  • 高負載容量高達 150,000N
  • 適用於高溫、潮濕和化學品
  • 產品壽命長,線上免費預測
i.Sense ec.p 監測污水處理廠中的拖鏈,並在磨損或損壞時發出警示。

智慧狀態監測

  • 縱向污泥刮刀上電線電纜導引的狀態監測
  • 延長產品最長使用壽命
  • 透過早期預警避免故障和高成本
  • 輕鬆檢索感測器操作數據

在縱向沉澱池的電纜佈線中,我為什麼要選擇拖鏈?

  • 無需定期更換電線電纜
  • 無集電滑環:無需更換接點
  • 可靠的導引:不會阻礙或撕裂電線電纜
  • 緊湊的底座可防止天氣和污垢的影響
  • 與懸掛式電纜相比,電線電纜長度縮短 50%
  • 無需像馬達電纜捲軸那樣單獨驅動,從而節省材料和能源

成功案例

大型專案的輕量型拖鏈:AMORAS

空拍的污水處理廠沉澱池。

普勞恩污水廠無需長時間進行污水處理

污水處理池邊緣沿線設有導軌。

第二道沉池的安全供能係統

污水處理廠的處理池與步道,背景是晴朗藍天。

污水處理廠中的智慧感測器技術電線電纜保護

污水處理廠中的電纜拖鏈沿著混凝土邊緣引導線纜。

能量傳輸保護拖鏈,保障冰雪霜凍下的能源與訊號供應

處理池與 e-chains 和配件,位於污水處理廠前方的林地山區。

在 igus® 測試實驗室中經過實際應用測試

詳閱更多資訊

關於廢水處理廠的產品手冊

ig​us 用於污水處理廠的 e-chains 宣傳頁,附多張應用照片。

安裝服務

防護用品和螺絲起子放在電纜拖鏈上。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢