Plain bearing application examples

Applications with risk of corrosion

附有外骨骼的高壓清洗機

Igus Product

Aufratech 具備外骨骼的高壓清洗機

平衡輪椅的滑動軸承

Igus Product

iglidur 滑動軸承可讓 Hoss Mobility 可移動輪椅快速、溫和地穩定支撐伸展。

船用座椅避震器

Igus Product

即使在湧浪中和高速行駛時也能保持舒適的坐姿

Coulter 來自 J&M Manufacturing

Igus Product

犁刀的五個樞軸點均採用 igus® 的聚合物滑動軸承。

Applications with high loads

抓取和高傾卸桶

Igus Product

建築機械重型設備的流暢移動

重型耕作機使用

Igus Product

免潤滑的 iglidur 滑動軸承可確保此耕作機免維護操作,並可勝任重型工作。

拖掛連接器配備 iglidur 耐磨損內嵌件

Igus Product

拖掛連接器配備 iglidur 耐磨損內嵌件

艉絞架

Igus Product

此 A 型架使用 igutex TX1 滑動軸承

滑輪模組

Igus Product

可在 65 公尺深的地下鐵路施工。

擺動軸

Igus Product

iglidur 滑動軸承不需要維護和潤滑。

Applications with food contact

脫帽機

Igus Product

開瓶和擰瓶蓋機器中的乾式塑料軸承

香腸環切機:乾淨、有彈性、免維護

Igus Product

清潔、有彈性、免維護:食品工業中的聚合物滑動軸承。

衛生敏感的多頭秤

Igus Product

Multipond 多頭秤中新開發的滑動軸承和線性軸承

Applications that require media resistance

風力輔助驅動系統

Igus Product

採用 igus 軸承技術的電動帆可減少高達 40% 的耗油量

水下檢查

Igus Product

iglidur 塑膠軸承使水下檢測機器人的軸承點免於腐蝕和維護。

農業機械的腳踏板

Igus Product

無須潤滑的塑膠軸承可確保踏板在接觸到灰塵和污垢時仍能順暢移動。

用於太陽能清潔機器人的儲存技術

Igus Product

iglidur 滑動軸承為太陽能表面半自動清洗機 TG hyLIFT 提供免維護、免潤滑的軸承點。

水肥車

Igus Product

堅固的泥漿槽車用於經濟地分配沼氣泥漿。 在擺軸中,免潤滑聚合物軸承能抵抗所有惡劣條件。

卡車式清掃機

Igus Product

免保養聚合物軸承,適用於堅固耐用的掃地車輛

Applications in very dirty environments

生產機器

Igus Product

一家生產毛刷機器的製造商就是 iglidur 和 drylin 軸承產品應用領域和特性的範例。

Crankbrothers 踏板

Igus Product

來自 igus 的塑膠軸承在騎登山自行車穿越田野和草地時證明了它的功能。

收割機割草機

Igus Product

在 AGCO Feucht GmbH 製造的收割機中,免潤滑塑料軸承取代了黃銅軸承。 自此之後,它們一直可靠地使用了多年。

貨用電動自行車

Igus Product

GLEAM 的貨用電動自行車採用專利傾斜技術,讓您可以像騎一般自行車一樣騎乘。

快速除草的栽培系統

Igus Product

iglidur 滑動軸承用於快速除草的耕作系統。 它們對天氣和污垢不敏感。

用於鋤草的鋤地機

Igus Product

iglidur 滑動軸承可確保工程機械重型設備運作順暢。

農用裝載機

Igus Product

iglidur 滑動軸承用於不同地點的農用裝載機。 得益於其規格,您可以從生產階段就開始節省成本和時間。

Applications with high temperatures

包裝機

Igus Product

採用免保養 iglidur 刀刃滾輪的包裝機

貼面機

Igus Product

在壓力下旋轉和旋轉 - 木工中的塑料滑動軸承。

Applications with strict hygiene requirements

用於微孔板夾持器的滑動軸承

Igus Product

這款適用於實驗室的簡單且具成本效益的處理裝置,可將樣板從 A 處移到 B 處,且僅由一條線和一個 iglidur 滑動軸承組成。

輸液泵用滑動軸承

Igus Product

潔淨且免維護的塑膠滑動軸承可確保輸液泵運轉順暢。

酸奶充填線

Igus Product

由於特殊的衛生規定,此裝瓶廠必須在無潤滑劑的情況下運作。 解決方案:iglidur J滑動軸承。

Applications with custom-made plain bearings

車輪懸吊

Igus Product

這款 Trabant 車型加裝了免維護的 iglidur 塑膠軸承,用於車輪懸吊的樞軸運動。

CLAAS 聯合收割機

Igus Product

iglidur® 滑動軸承確保 CLAAS 聯合收割機的軸承點可自我潤滑且維護成本低

延長飲料灌裝設備的使用壽命

Igus Product

由於這條充填線的夾緊星輪已配備聚合物軸承,因此使用壽命幾乎增加了一倍。

Applications in demanding weather conditions

追蹤系統用滑動軸承

Igus Product

為了確保它能在風和天氣下完美運作,此光電系統採用聚合物滑動軸承。

用於太陽能蒸汽系統的滑動軸承

Igus Product

iglidur 滑動軸承用於精密軸承。

根球移植機

Igus Product

根球提升器是苗圃、園藝和美化環境不可或缺的工具。

船用起重機的滑動軸承

Igus Product

iglidur 滑動軸承能抵抗鹽水、高載荷及紫外線輻射。 不需要額外的潤滑劑,因此軸承是環保的。

In which industries are iglidur plain bearings used?

Industry overview

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢