乾淨、有彈性、免維護:香腸切割機中的軸承

免潤滑和免維護的聚合物軸承可在香腸鏈分離器中連續工作

輪廓

  • 需求: iglidur®滑動軸承、igubal®球面滑動軸承、drylin® - 線性技術
  • 要求:所有組件都必須能與不銹鋼結合使用,並且是無潤滑的。他們每週至少工作五天,每週三班倒。所有內部和外部區域也必須能夠永久承受濕氣和清潔劑。
  • **行業:**食品工業
  • **客戶的成功:**該機器製造商在其整個系統範圍內依賴免維護和免潤滑的聚合物滑動軸承、調心滑動軸承以及 igus® 的線性技術。這些軸承經濟實惠、安裝簡便,並且與不鏽鋼材質相調和。
香腸鏈條切割機

遇到的問題(困難)

解決方案

圖 1:六角導軌是專為香腸鏈條切割機開發的特殊零件。

圖 2:免潤滑聚合物滑動軸承可確保無故障運行。它們與作為摩擦夥伴的不鏽鋼相調和。

圖 3:能量鏈也用於安全的電纜佈線。

圖 4:展開機構區域的線性導軌。

圖 5:香腸自動分離。在刀片導引領域,無潤滑線性滑軌和聚合物軸承證明了其多功能性。

圖 6:配備聚合物滑動軸承的開關機箱蓋。它們可以防止吱吱聲等噪音。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢