變更語言 :
"聚合物軸承便宜約 40%。它們不需要潤滑,質量也比之前安裝的複合材料軸承低。"
L&K 設計工程師 Roland Georgi

L&K 抓斗的 iglidur 軸承安裝位置。
約十五年來,L&K 工具的基材一直是瑞典鋼鐵製造商 SSAB 的高彈性 Hardox 鋼。例如,在傾斜高傾翻斗或打開和關閉抓斗兩半的接合處,也必須使用類似的耐磨部件。
對於這些支承點的要求非常明確。Dipl.-Ing. Roland Georgi,L&K 負責品質管理的設計工程師:"軸承的使用壽命必須與鏟斗相同。而且必須是免維護的。"

iglidur 襯套用作抓斗接合處的軸承 - 免維護、成本效益高且重量輕。
在這裡,使用現代 CAD 工具的設計師最初使用的是具有燒結滑動層的金屬滑動軸承。五年前,L&K 首次試驗了這種複合設計的替代方案,並使用由 iglidur® 製成的軸承襯墊。作為一種"的單一材料" ,這種高性能聚合物內含潤滑劑,在整個使用壽命內無須潤滑即可運作,並且具有極高的彈性。
選擇這種材料有三個很好的理由。"聚合物軸承便宜約 40%。它們不需要潤滑,質量也比之前安裝的複合材料軸承低。" 事實上,質量對 L&K 的設計師而言扮演著重要的角色:"我們製造的是移動部件。如果葉片太重,動態性能就會受到影響。所以輕量化結構對我們來說也是一個重要的趨勢,但承載能力不能因此而打折扣。"

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net