變更語言 :
GLEAM 貨用電動自行車的特殊騎乘體驗是由專利的傾斜技術和懸吊系統所創造出來的。GLEAM 投入了七年的時間來研發貨用電動自行車的核心技術:所謂的獨特動態傾斜技術 (DTT) 可提供與一般自行車的騎乘經驗。與一般自行車一樣,騎乘者可以傾身入彎,並在過彎後被 DTT 拉回直立位置。有了 DTT,道路上的障礙物也能輕鬆克服。停車時,可以用鎖解除傾斜技術,讓自行車直立。拜貨用電動自行車的全懸吊系統所賜,即使您用兩個後輪中的一個騎上路邊石或在鵝卵石路面上行駛,貨架上的負載仍能保持水平並受到保護。DTT 可以簡單地補償這種不平。"我們在 DTT、鎖定系統和懸吊系統中都使用 iglidur® 滑動軸承。滑動軸承既耐用又能減震。" Eibl 解釋說。

我們的滑動軸承
有關我們的 iglidur® 軸承的一切重要資訊一覽無遺:標準和特殊部分、產品創新、實驗室測試等

自行車技術產品
後三角、前叉、座管等 - 運動塑膠在自行車上的應用領域

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net