適用於舞台技術的可靠的電源線材保護和免維護滑動軸承

使用範圍

舞台機械

配備 igus 產品的劇院

舞台燈光

採用 igus 產品的車頭燈
麥克風收線轉盤

麥克風絞盤e-spool麥克風

  • 不間斷的音頻傳輸,無滑環
  • 易於更換電纜
  • 簡單、節省空間的安裝,無需額外的承載元件
  • 無需在高工中手動作業
  • 提供一條纜線或立體聲版本,帶有兩條纜線可連接兩個麥克風

無集電滑環的拖鏈電纜捲筒

  • 在一個系統中導向不同的媒體:電力... 數據... 光纖...
  • 拖鏈可以偏移,用於各種用途
  • 安靜且減震
  • 輕鬆加入或更換電纜
  • 請洽易格斯,完全已加工電線電纜和接頭
  • 根據 DIN EN 17206 標準和 DGUV Principle 315-390 製造

之字形(zig-zag)系統

  • 安靜且減震
  • 電纜上不會產生張力負載
  • 輕鬆加入或更換電纜
  • 在一個系統中導向不同的媒體:電力... 數據... 光纖...
  • 客製化系統,行程最高可達 40 米

標準完整系統

低成本之字形系統

低成本版本,無導向箱

戲劇和舞台技術用電線電纜

  • 適用於小型安裝空間的電線電纜,開發和測試,以便在我們的拖鏈中使用
  • 可靠性透過耐用性:我們在內部測試實驗室測試我們的產品,以便您可以依賴您的技術
  • 不明顯的黑色匯流排電纜 CFSPECIAL.381 用於 DMV 控制應用的 CAT6、CAT7 和 2 通道電纜

光學滑軌線性科技

  • 簡單的手動操作滑台可以從我們的 drylin W 線性系統單獨組裝
  • 如果需要自動化,遠程控制和更高的精度,我們提供帶齒型皮帶驅動的直線軸和帶控制系統的適合馬達-作為經濟實惠的先進或高質量的專業版本。
我們的相機滑軌組件
黑色PRTs 05 和 04

PRT 轉盤軸承,可 360 度移動

  • 優雅而低調:黑色版由鋁製成,塗層黑色,黑色通用滑動元件由 iglidur 製成 JB:
    PRT- 04 黑色旋轉環
  • 超輕低成本版本:塑鋼,由至少 97% 再造粒製成:
PRT-05系列,低成本鋼製成
黑色PRTs 05 和 04
帶 PRT 旋轉環的移動燈

自調心固定式法蘭軸承

  • 暢銷產品:Igubal KFSM 四孔法蘭軸承,剖分式連座軸承座:
  • 組裝簡單快速
  • 魚眼球頭由 iglidur J 製成,乾式運行時具有低摩擦係數,並具有極低的粘滑傾向
igubal KFSM 四孔法蘭軸承
黑色PRTs 05 和 04
電線電纜絞車

雙材料重型襯套

  • 高機械負載能力,低磨損
  • 注射成型的經濟實惠
  • 免潤滑乾式運行
iglidur Q3E 自潤軸承
iglidur Q3E
帶滑動軸承的舞台講台

低間隙軸承(乾式軸承)

  • 比同類金屬軸承更經濟實惠高達 40%
  • 大約與 iglidur G 相比,間隙減少 40%
  • 100% 免潤滑和免保養
iglidur G2 軸承(乾式軸承)
iglidur G2
MIDI控制器旋鈕中的平面軸承(乾式軸承)

客戶成功應用

從皇家歌劇院舞台後方觀看

為倫敦皇家歌劇院服務 25 年

莫斯科 GES-2 演奏廳

GES-2 演奏廳多媒體安裝電線電纜導向

客戶階段技術應用

...以及更多成功案例


測試用於測試實驗室

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢