變更語言 :

我們的驅動技術提供免潤滑滑台、直線軸,由螺桿、齒型皮帶或齒輪齒條驅動。電動和手動驅動均可採用手輪或電動馬達。除了眾多標準設計之外,在igus您還可以找到符合特殊要求的線性滑台,例如。重量輕且可立即安裝的直線軸由注塑或實心不銹鋼製成,適用於重型負載的線性模組化系統。此驅動系統具有產品使用壽命長、精度高、可靠性高等特性。 drylin驅動技術還具有耐髒、重量輕、安靜的特點,適用於世界各地的幾乎所有應用和產業。所有線性化模組系統都可以根據您的需求在我們的驅動技術配置器中進行客製化。
我們所有 igus 驅動技術的線性滑台都不需要使用外部潤滑劑。線性模組化系統的運動透過螺桿、皮帶或齒輪齒條來實現。我們為您提供適合最個人化應用的解決方案。

立即配置您的客製化直線軸。只需精確到mm即可安裝。
螺桿驅動具有高負載能力,非常適合注重精度和力傳遞的應用。它們非常適合垂直運動和重負載應用。螺桿驅動確保強勁而精準的定位。
齒型皮帶驅動器非常適合需要高速和動態運動的應用。它們提供高加速度和重複性。齒型皮帶驅動裝置可實現低摩擦和安靜的運動。
齒條齒輪傳動集高速度、高精度和負載能力於一身。它們特別適用於長距離和水平運動。齒條齒輪傳動使軸動平穩、堅固。
我們的各種線性滑台為各種應用提供了廣泛的優勢。
是的!drylin E 線性滑台不需要任何額外的潤滑油,因此特別耐污染。我們的驅動系統甚至可以在沙子、切割屑和灰塵中使用。
我們為特別小的安裝空間組合了一系列窄而扁平的直線元件。可選擇直線軸螺桿或齒型皮帶傳動,可手動或馬達驅動。
您也可以使用我們的即用型線性模組化系統來實現電動螺桿驅動。由於馬達中的直接螺桿支撐直接連接到新的線性模組化系統,因此不需要馬達法蘭或連結,您可以節省高達 35% 的驅動元件安裝空間,具體取決於版本。
在igus ,您可以找到眾多適用於手動和電動驅動的技術配件。我們的產品範圍廣泛,從位置指示器和手輪等操作元件,到緊固件和組件配件,以及各種類型的單一馬達。在這裡,您可以找到所有線性模組化系統配件的概覽。
對於很長的行程,我們提供無盡的齒輪線性模組化系統。這是基於齒條齒輪傳動,並且可以使用互鎖滑塊規格幾乎無限地擴展。也可以並行或相互獨立地控制多個滑塊。

透過驅動技術線上配置器,您可以輸入您的要求並獲得帶有螺桿、皮帶或齒輪齒條傳動的線性滑台,您可以根據您的需求進行配置。直線滑台的馬達、馬達控制系統和其他配件也可以直接訂購。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net