適用於採礦和散貨處理技術的強大能源鏈和電纜

適用於散裝處理系統的產品

P4.1 系列電子鏈

e-chain® P4.1

  • 移動距離可達 800 公尺以上
  • 填充重量高達 30 kg/m
  • 速度可達 10 m/s
  • 採用免保養的摩擦聚合滑動軸承,使用壽命更長
e-chains®  4040RHD/5050RHD拖鏈系列

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • 移動距離可達 1000 公尺以上
  • 纜線負載最高可達 50 公斤/米
  • 速度最高可達 6 m/s
  • 不同的滾子類型可提供最佳的客製化應用
i.Sense EC.P 系統

全天候狀態監控

  • 使用特殊感測器持續測量拉力和推力
  • 如果超出力值,系統將發出訊號,並在必要時關閉,以防止後果損壞
即裝即用的能量傳輸系統

即插即用的能源供應

  • 採購優化:一個系統,一個零件號
  • 節省時間:組裝時間減少 95
  • 縮短組裝時間:減少機器停機時間
鋼製導槽

鋼製導槽

  • 適用於長距離移動
  • 非常穩定和堅固
  • 適用於極端負載
旋轉能量供應應用

旋轉供能

  • 旋轉角度 540°(在一個平面內)
  • 多旋轉模組變體的旋轉角度可達 900° 以上
  • 旋轉速度高達 360°/s
馬達專用電纜 CFCRANE

馬達電纜 CFCRANE

  • 適用於最高電壓和功率
  • 阻燃
  • 抗紫外線
  • 耐油性
光纖 CFLG.LB

光纖電纜 CFLG.LB

  • 適用於 5 x d 的最高負載
  • 滑動應用 (水平) 400 公尺以上
  • 抗紫外線,TPE 外護套
空壓管

氣動軟管

  • 耐磨損
  • 耐油
  • 耐冷卻液
  • 無鹵素

成功案例

印度大宗貨物技術電子鏈系統

氧化鋁生產中的能源鏈戶外存儲

氧化鋁生產戶外倉儲的輸送系統

670 公尺的世界紀錄

印度大宗貨物技術電子鏈系統

褐煤挖掘機

Tušimice 褐煤發電廠的電子鏈系統

卸船機

卸船機

鐵燧岩礦中的散裝處理

鐵燧岩礦

更多資訊

堆高機& 收線機

回收器

工程服務

工程團隊會議

安裝服務

安裝服務

長距離

帶槽電子鏈