聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

自滑行——適合無導槽長行程的特別解決方案

長行程應用總是對拖鏈系統提出特殊要求。從某一點起,上層需要在下層或滑動條上滑動。此外,該拖鏈系統需要引導,以防橫向偏移。在大多數情況下,這需要導槽來完成。但有些應用會因光線或空間條件的原因而要求不採用導槽。為滿足這部分應用的要求,igus® 在1995年開發出了自滑行系統。自滑行拖鏈產品是能夠自動校正的拖鏈,可在50米的行程內取代導槽。這將為您省下購買和安裝成本,您也可以在大廳中追蹤軌跡,如叉車或工業卡車。

適合達80米的行程。

行駛速度高達2.5米/秒

一體成形的自滑行鏈節,無須其他零件

安裝速度非常快,適合長行程

不需要導槽!

安裝寬度小,静音運行

對帶有 chainflex® 的耐彎曲電纜的完整系統的功能保證

 
 

1. 實用:可跨的 地板導向裝置
2. 可靠追蹤:裝配的滑片 饋送拖鏈
3. 平穩運轉:上層和下層的 偏移追蹤
4. 可靠引導:梳狀 自滑行橫桿
5. 多用性:KMA圓周 安裝

自滑行系統:
E4.1自滑行  
適合E4.1拖鏈

拖鏈內徑可扣開的特別橫桿,射出成型的自滑行鏈齒輪,適用於幾乎所有E4.1系列產品。

E2/000自滑行  
適合E2/000拖鏈

特別的開放式橫桿,射出成型的自滑行齒。可沿內徑扣開

自滑行方便型拖鏈  
適合方便型拖鏈

結合了方便型拖鏈易於裝填的特點,在內徑上注塑有自滑行鏈輪齒

自滑行經典款系列:
AG200  
AG200系列

内部寬度Bi:57毫米
彎曲半徑R:55 - 250毫米
節距:46毫米

自滑行E2000舊款  
經典款2000系列拖鏈

適合内部高度不超過35毫米的拖鏈系統E2。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
賴家政 Gorden Lai

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h