變更語言 :

autoglide easy chain® 是可快速填充且具成本效益的能量鏈,內半徑有模壓自動滑齒。的
縮短組裝時間是此能量鏈的主要特點之一。其彈性和堅固的 igumid® NB 材料提供了更多的使用理由:最佳的彈性、UL94-V2 等級和良好的無塵室適用性。
(1) 順暢運轉:上下運轉偏移
(2) 快速安裝:"簡易" 設計 - 只需推入電纜即可
(3) 成本效益高:一體式設計非常有利
(4) 安全導引:梳狀自動滑動橫桿
(5) 通用:安裝支架帶有集成應力消除功能
產品範圍

內側高度 Hi: 32 mm
內寬 Bi: 48 mm
彎曲半徑 R: 75 - 100 mm

內側高度 Hi: 25.2 mm
內寬 Bi: 50 mm
彎曲半徑 R: 65 - 100 mm

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net