對於機器和設備的生產,預訂製的能源供應系統有許多優勢:
任何公司都不需要再為他們的機台安裝拖鏈和電線了。 透過 readychain® 全裝配拖鏈,我們為您提供客製的供能系統,可以在現場輕鬆安裝。
為您帶來的好處 | 基本型 | 標準型 | 標準plus型 | premium版 |
同一供應商 - 結合供應商 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
減少裝配時間 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
降低故障率 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
無需端子 | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
100% 數字測試 | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
無電纜剩餘 | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
減少接口 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
最佳化連接點/接口 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
即插即用的多軸系統 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
最佳化您的運輸/裝配 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
全系統裝配 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
單一零件編號 / 商品檢驗 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
即插即用 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
您可獲得的好處: | 基本型 | 標準型 | 標準型plus版 | premium版 |
減少裝配時間 | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
減少物流成本 | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
優化採購流程 | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
igus® 負責整個採購物流——從採購必要的特殊零件、金屬板或機器零件,再到預定日期提供即裝即用的系統。
chainflex cables and plug connections
igus® 擁有 1,300 多種電纜現貨供應,提供專門用於拖鏈的各種電纜系列。 得益於業界最大的測試實驗室,igus® 是市場上唯一一家可以對所有 chainflex® 耐彎曲電線電纜提供 36 個月保固的供應商。 可提供所有市售插頭連接,以及符合 24 個製造商標準的 4,600 多種模組化的自動藥物處理系統用於在藥廠、醫院或療養院中快速存取及檢索藥品,並且可以適應現場幾乎所有的空間條件。 它們必須緊湊以及模組化,以確保擴展和安全供應能量不會出現問題。
readychain® 全裝配拖鏈系統可適應各種環境和空間條件。
Mongstad 海上基地是挪威最常使用的基地之一。 每天兩次,船隻進出港口以裝載北海近海平台的設備。隨時都處於運行狀態。
因此,需要使用 igus® 可靠、堅固和靈活的系統提供岸電。裝配好的 e-spool 整合在一個三米長的貨櫃中,可以用叉車搬運,以將系統定位在各個泊位上。
台灣工具機製造商協鴻(Hartford)為其機器人加工中心裝配了 igus® 的全裝配拖鏈系統。
這減少了工具機製造商的流程步驟,裝配時間從幾周縮減到了半天。 使用 igus® 的 readychain® 全裝配拖鏈,客戶可以從同一個供應商獲得可靠的解決方案。
在生產機器和設備時,有很多理由選擇全裝配拖鏈系統。
製造成本降低了,錯誤幾乎都被解決了。減少了項目工作量,提高了可靠性。應用領域可以是裝配和搬運技術,物料搬運和軸承技術或機械工程。
每年進行超過 15,000 種的測試,擁有全球最大的測試數據庫。 大量的數據庫使我們始終能為您的特定應用選擇合適的產品。 也可根據您的要求進行客製化測試。
無需在有限的空空間內插入多個接口,而是可以將模組連接單獨配置為一個接口。 由於採用模組化設計,幾個連接器外殼被組合到一個插入/斷開點組成的模組中。
根據 e-chain® 的填充物和內部結構調整連接器模組,並在每種應用的功能和設計方面獲得理想的電纜連接。