減少時間和成本:自動化家具生產中的模組連接

輪廓

  • **需要什麼?**自動化生產線的故障保護;維護或故障時的快速更換
  • **需求:**通過優化動態移動和固定安裝的電纜長度來節省成本;中央介面
  • **產品:**帶有模組連接的 readychain® ,可與 e-chain® 系列14240 連接,chainflex® CF21.UL、CF5、CAPU.A、CF211、CFPE
  • **產業:**家具製造;線上商店
  • **客戶的成功:**中央介面使調試簡單快速。維修時停機時間最小化: readychain® 系統可在兩小時內完成更換。
使用中的模組連接

遇到的挑戰

  • 氣動裝置
  • 電流負載範圍高達 70A 的電源供應器
  • 電流負載範圍高達 16A 的電源供應器
  • 保護導體
  • 子 D

解決方案

使用中的模組連接
使用中的模組連接

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢