readychain®® 快速增加產能和現金流

將儲存成本降至零 ...

readychain® 可將您的儲存成本降至零
使用 readychain® 機架進行組裝優化交付

將交付時間從數天縮短到數小時 ...

能源鏈模組化連接器

您使用 readychain 的優勢®

為您帶來的好處 基本標準標準 PLUS頂級
一個供應商-整合所有零件供應商☑☑☑☑
降低組裝時間☑☑☑☑
減少故障☑☑☑☑
隨插即用■☑☑☑
100% 經過數位測試■☑☑☑
無盈餘項目■☑☑☑
減少介面■■☑☑
最佳化連線 / 介面■■☑☑
隨插即用的多軸系統■■☑☑
最佳化運輸/裝配■■■☑
僅需組裝一次■■■☑
一個零件號/產品組■■■☑
隨插即用■■■☑

靈活應對訂單波動

減少 75% 的供應商和訂單數量

readychain® 可減少供應商和訂單的數量
igus® 冷室 - e-chain® 和 chainflex®® - 可在 -40°C 至 +60°C 下進行測試系列

看看我們的生產: readychain® 工廠 igus® 科隆

減少供應商數量 - 同樣適用於您的國際生產

igus 全球

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢