變更語言 :

readychain 全裝配拖鏈架是由模組化系統製成的客製化全裝配拖鏈架,可協助運輸和組裝已加工的供能系統。為了快速安全地將其送入機器,igus 開發了一個模組化設計的伸縮運輸安裝架。它可以在一個工作天內以毫米精度調整到各自機器的界面。
在機械和工廠工程中,原型打樣階段的製程成本降低高達 80%。這個相對經濟實惠的概念,每年只需幾台機器的生產可以自行回報,讓您即使在小容量中也能充分利用模組化全裝配拖鏈架的優勢。
在原型打樣製作過程中節省高達 80% 的製程成本
環保設計的高效運輸和組裝
探索 readychain® eco-全裝配拖鏈架 - 我們專為您的需求而設計的可持續運輸和組裝全裝配拖鏈架。它具有模組化設計,無需工具的組裝和拆卸以及易於操作,提供最大的彈性。由白樺木膠合板製成,這是一種快速生長且耐用的原料,由於體積較小和較低的重量,您可以節省二氧化碳和運輸成本。精確的結構確保最少浪費。
觀看我們的影片以了解有關產品功能的更多資訊。
... 模組化,快速,即可安裝

內容 readychain 系統包括預裝配的客製化能量傳輸保護拖鏈系統。" 隨插即用 " 解決方案根據個別客戶技術規範進行配置、製造和交付。即使每年只需五個系統,使用安裝全裝配拖鏈架也可以帶來好處。

readychain 全裝配拖鏈架的伸縮支架和支架可以靈活地適應現場安裝需求。大批量生產的變化可以輕鬆進行。通過使用模組化零件,其他元件也可以輕鬆地安裝到全裝配拖鏈架上。

可持續發展 readychain 機架的組件經鍍鋅,因此設計可延長產品使用壽命。每個機架都可以在幾個小時內構建。個別元件可隨時重複使用,不需要棄置定制零件,例如傳統焊接運輸安裝架。

所有介面和附件都設計出以便快速輕鬆地管理能量傳輸保護拖鏈的安裝。
完整的套件包括匹配的插頭和接頭,板材,傳感器致動器箱,線性軸承,與中央潤滑類型的鏈接等,所有這些都大大減少了安裝時間。

模組化系統的重型行駛裝置可縮短運輸時間,並減少安裝過程中所需的處理量。
以前,堆高機或起重機必須用於內部運輸和整個單元的定位。
分鐘而不是數天:完整的解決方案可減少加工中心的安裝時間通
常,機床製造商會盡量避免在系統上同時執行過多不同工作步驟的情況。不同員工所做的大量手動工作並不會自動提高效率,相反,它增加出錯誤的可能性。
通過使用 readychain 系統,所有四個 e-chain 都可以在半天內完全安裝。此前,兩名員工在 AERO 系統的 X 軸上工作了一周半,而另外一周則為 Y 軸和 Z 軸提供供能系統。憑藉新的系統,哈特福德降低所需的工作步驟和製程成本,同時顯著提高生產力。

精進技術... 降低成本。
在此 igus® 雜誌中,您將找到許多可能性和應用範例,有關如何使用即可安裝的能量傳輸保護拖鏈系統改進技術和/或降低成本。
精進技術,降低成本。這是我們的工作
更多產品與資訊

即可安裝的供能系統
已加工的供能系統來自單一來源:我們的 igus readychain 產品可節省高達 80% 的製程成本。

即可連接的驅動電纜
擁有約 4,600 條已加工馬達、伺服、信號和編碼器電纜,igus 在能量傳輸保護拖鏈線束帶電纜方面是全球第一的。

工業接頭連接器
動力接頭、信號接頭連接器和數千個接頭組件-這就是 igus 的方式確保高材料可用性以及短的交貨時間。

按米出售的電線電纜
用於能量傳輸保護拖鏈中移動應用的電線電纜:耐彎曲電纜產品符合電磁兼容安全性的所有要求,並符合標準和指南,例如 UL、CSA、EAC 等等。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net