與組裝能源鏈相關的服務主題

readychain® p-rack (P型支架)

  • 符合人體工學,精確符合客戶需求,免工具組裝/拆卸
  • 重量減少,更有利於運輸,額外節省回程運輸空間
  • 安裝時間縮短 66
  • 也可使用玉米澱粉列印並重新製粒
  • 可選擇 GPS 追蹤

readychain® 快速定位器-安裝簡單

  • 定制的 readychain® 系統安裝簡便、安全
  • 無需額外工具
  • 在最佳安裝位置交付,安裝時間縮短 30
  • 使用可持續材料列印,並可重新製粒

插入式電子鏈®...

快插式拖鏈
  • 簡易安裝於您的應用中
  • 整合式應變釋放與密封
  • 節省 80% 的組裝時間
  • 最佳化的即裝式組件
  • 維修案例:只需拔下插頭,再插上即可完成
readychain® 製程最佳化

製程最佳化

即裝即用的能源鏈系統

您的系統供應商 ...

使用 readychain® 機架進行組裝優化交付

將交付時間從數天縮短到數小時 ...

模組化接頭:德國設計獎2021年得獎產品

適配器可確保輕鬆快捷地連接拖鏈

  • 最多可節省 80 % 的組裝時間
    只需幾個簡單步驟即可連接至機器
  • 結構清晰的介面
    即使沒有電子知識,也能簡單連接能源鏈
  • 可持續性
    現有的 igus® 電纜載具系統可輕鬆補充 - 轉接器適用於不同的電子鏈® 系列

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢