電線電纜用於能量傳輸保護拖鏈

動態應用電纜: chainflex®

igus® 易格斯chainflex® 耐彎曲電纜線上商店

線上商店

chainflex® 耐彎曲電纜配置器

配置器及更多

chainflex® 耐彎曲電纜技術資訊

專業知識

igus® 提供哪些類型的電線電纜?

電纜類型

採用 chainflex 耐彎曲驅動技術

Drive Tech

為什麼要選擇chainflex® 耐彎曲電纜?

從到經濟實惠超級經濟實惠

我們的電纜有什麼優勢?

  • 30 年經驗
  • 4年保固
  • 在超過 5,000 平方公尺的自有實驗室中進行測試,125 個測試系統,超過 800 項持續測試
  • 廣泛的產品範圍,提供 1,354 種纜線類型,適用於數據、匯流排和混合系統、控制系統和驅動器
  • 可配置且可預測產品使用壽命
  • 備有常備庫存,1 m 起訂,最快 36 小時內可發貨。
  • 適合各種運動的電線電纜:水平、垂直、扭轉、高速
  • 免費提供樣品
  • 獨特的 CFRIP 技術可縮短 chainflex® 耐彎曲電纜 50% 剝線時間
  • 可選配smart plastics 智慧工程塑膠的智慧拉伸監測,適用於非常重負載電線電纜

chainflex 耐彎曲電纜的應用 - 來自客戶的實際案例

實驗室和現場經驗可預測的安全性

chainflex works - 享保固和經認證!

UL 認證

2026 年電線電纜新產品

認證與標準

CF CASE

chainflex® CASE 耐彎曲電纜專用運輸紙箱

什麼是chainflex 耐彎曲電纜?

智慧型電纜感測器 | i.Sense CF.P

  • CF.P 感測器測量電纜上的拉力
  • 永久增加的拉力會導致電纜損壞,在最壞的情況下還會導致電纜著火
  • CF.P 感測器可識別對電纜進行的錯誤維護

客戶應用實例

自動取放裝置

自動取放裝置

龍門型加工中心機

龍門型加工中心機

機械製造

用於自動化技術的光纖電纜(FOC)

卸船機

易格斯的不銹鋼基座拖鏈

詳閱更多應用

用於動態應用之chainflex®耐彎曲電纜
readycable® 預裝配電纜

readycable® 預裝配電纜

readycable® 預裝配電纜

能量傳輸保護拖鏈

readychain® 全裝配拖鏈

readychain® 全裝配拖鏈

詳閱關於chainflex耐彎曲電纜的更多資訊

在超過 5,000 平方公尺的面積上進行測試

chainflex® 測試實驗室

chainflex 產品目錄

chainflex® 耐彎曲電線電纜目錄

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082聯繫我們

出貨及諮詢