在全球經濟體系中,各式各樣的機器目前已廣泛應用於世界各地。因此,igus® 多年來一直確保我們的產品符合相關標準。
這意味著,對於我們的 chainflex® 電纜,我們特別注重滿足全球最重要標準的所有指引和認證要求。這意味著您幾乎可以找到滿足所有要求的合適電纜 - 全球範圍: chainflex® - 在世界任何地方的家中!
即使對於什麼是最重要的認證這個問題沒有明確的答案,但仍有一些特定的特點,尤其是地理上的特點,需要牢牢記住。在歐洲,機器必須有有效的 CE 標誌才能上市。對於國際出口而言,符合 UL 指導方針或 EAC/CTP 規範則則扮演著重要的角色。
為了讓我們能夠為各行各業提供特定的解決方案,許多客戶都有額外的指引。在半導體產業中,這些是符合 IPA 的無塵室認證或符合 DNV 的海事認證。DESINA 規格通常也扮演重要角色。您可以在此找到解決所有這些全球性挑戰的正確答案:chainflex® - 在世界任何地方都能找到家的感覺!
用於無塵室的電線電纜
我們的保固承諾已通過UL認證
英國政府規定,進口到英國(英格蘭、威爾斯和蘇格蘭)的產品需要UKCA(UK Conformity Assessed)標誌。
歐洲指令規定,只有貼有 CE 標誌的產品才能投放市場和投入使用。
Underwriters Laboratories (UL) 是一家獨立的美國機構,負責檢驗、測試和認證產品的安全性。
DNV 是針對海洋環境、離岸設施、天然氣和石油管道,以及風能、潮汐能和太陽能等陸上應用的認證。
NFPA 79 - 工業機械電氣標準 - 是美國國家防火協會的一部分。
DESINA 被認為是自動化生產系統和工具機的電氣、液壓和氣動安裝的標準。
必須在高效能壓力下全天候運作的系統需要最高的標準 - 機器個別組件的供應商也是如此。IPTE GmbH 的"Speedmounter" 系統就是其中一個例子。透過使用我們的能量鏈和 chainflex® 資料電纜,可縮短維護間隔,並為公司節省可觀的成本。此外,我們的電纜以其特殊的夾縫填充擠壓內護套設計令人印象深刻,並在經過數百萬次雙衝程後仍能保持其傳輸特性。
WALDRICH COBURG GmbH 公司從事柴油發動機、發電機和船舶螺旋槳等大型部件的完整加工。其結果是加工中心越來越大,對機器技術的要求也越來越高。我們為該公司開發了一套特殊的整體解決方案,其測量系統電纜可長距離可靠傳輸訊號,並確保機器的高可用性。
波鸿大学团队 18 年来一直致力于太阳能汽车的开发。它的設計應該能輕鬆應付最惡劣的環境。在此背景下,所有組件都必須能應付嚴苛的要求,同時還要重量輕。我們的伺服電纜採用特殊的電纜設計,可確保高載流能力,並能承受運動和震動所產生的機械負荷,因此不會中斷電源供應。由於這些電纜非常堅固,因此可完美承受熱應力。
每年 20 億次測試週期,保證可靠性。
chainflex® holds: 全球移動應用第一品牌
協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net