NFPA 認證

美國的電氣標準

  • 該標準允許使用 AWM 電纜,前提是該電纜已被確定用於已批准的設備,並且按照製造商的說明使用。 例如,igus® 的許多客戶都使用 chainflex® 電纜,因為這些電纜是專為移動應用而開發的,其中許多都有UL AWM 標誌。
  • NFPA 79 標準定義了 AWM 電纜的一些電纜結構要求,包括絞線的最小數目、阻燃性和壁厚。
  • 該標準還規定電纜必須符合相應的 UL AWM 風格頁的所有要求。
chainflex 電纜,提供 4 年保固與 20 億次循環,於測試裝置中展示。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢