變更語言 :

**關於 Bielomatik 的機器人:***汽車油箱(汽油或柴油)已不再與過去帶有加注管的金屬板油箱相提並論。現今的塑膠油箱是由多達七層的精密零件組成,以防止擴散。各種組件都焊接在基本元件上。Bielomatik Leuze GmbH 的系統承擔了這一專業任務。
Bielomatik 的問題在於僱用了外部服務供應商,而該服務供應商客製化纜線的方式導致所提供的連接器不適用。此外,該服務供應商無法滿足高文件要求。這些延誤導致計劃外停機,並增加了施工和組裝時間。
Bielomatik 的設計工程師在規劃新系統時使用標準化概念,因為每個獨特的系統都是根據一般標準設計。這些標準包括使用igus® 的 triflex® R-energy chain與氣動縮放系統 RSP結合,為機器人頭供能。此系統採用氣動預緊方式,並透過線性技術方案中的drylin® 系統移動。最大延伸長度為 600 mm,即使是複雜的移動順序,也能安全引導電纜和軟管。
該公司還依賴可即時安裝的 readychain® 系統。現在,igus® 負責完整的電纜組裝。一旦確定了成品系統的標準,設計人員只需選擇"套件" ,其中包含標準化的電纜佈局、連接器分配和附加零件。這不僅節省了時間,也為統一的高品質創造了條件。文件 100% 符合要求,而且沒有發生任何操作故障。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net