變更語言 :
電力價格不斷上漲,因此節能已提上議程。這適用於整條生產線、個別機器或元件,例如能源鏈和電纜。能源鏈系統不僅能為機器和系統傳輸能源、資料和媒體,還能影響其能源成本。以特定速度移動能量鏈需要多大的推拉力(即驅動功率)?必須設計多輕但穩定的能量鏈,以盡量減少能量消耗,並盡可能使用最小的馬達,包括驅動控制、變頻器和機械?塑膠能量鏈和 chainflex® 電纜有助於以節能、低成本的方式設計和操作機器。
能源鏈可用於在工業系統中安全地導引能源、數據和液壓的電纜和軟管。一般而言,在滑動式能源供應中,能源鏈的上端會在下端滑動。由於 igus® 的能量鏈可實現低摩擦運行,因此短距離運行時並無問題。但當運行距離超過 100 公尺,填充重量高達 100 公斤/公升時,摩擦係數就會增加,因此能源消耗也會增加。解決方案:使用滾子能量鏈,摩擦可降低 75 %,因此可減少 57 % 的驅動功率。

**範例:**使用滾子能量鏈可以減少摩擦損失。滑動應用的摩擦係數約為 µ 0.3。通過在能量鏈上使用滾子,摩擦係數可降低至約 µ 0.1。最多可減少 37 % 的驅動功率。
**Ptotal 0.43 𢖙 - 57 %:**更小/更穩定的電子鏈® 、滾動、優化的電纜品質
**總計 0.63 ≙ - 37 %:**滾子能量鏈,滾動運動代替滑動
**總計 0.83 𢖙 - 17 %:**更小的電子鏈® ,更好/更穩定的設計
**總計 0.83 ≙ - 17 %:**更輕的電纜,更好的絕緣/護套材料
**P1 𢖙 - 起點 100 %:**標準電子鏈®, 滑行應用
chainflex® 專門用於能源鏈的電纜也能直接幫助減少能源消耗。根據 igus® 測試,高品質的護套和絕緣材料 - 取決於截面和電纜組合 - 保守來說可節省 5% 到 30% 的重量。因此,驅動器的功率需求可降低 17%。立即查看計算結果。
使用能源鏈系統提升技術並減低成本

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net